WS273 XD

WS273 XD

Ingresso massimo
2700.0 BHP
2014.0 bkW
Regime massimo
275.0 Giri/min
275.0 Giri/min
Lunghezza della corsa
10.0 poll.
254.0 mm

Caratteristiche tecniche di WS273 XD

Caratteristiche tecniche della pompa

WS273 XD Attrezzatura standard

Terminali idraulici

  • La struttura a valvole sovrapposte semplifica l'installazionedi valvola, sede della valvola e stantuffo
  • Gamma completa di flange di scarico 1502 – maschio, femmina e cieche
  • Collettore di aspirazione a sezioni cilindriche
  • Arresto valvola senza scanalature,la struttura senza scanalature elimina le sollecitazioni da risalita sbarre presenti grazie ad undesign ad arresto valvola senza scanalature
  • Stantuffi con tecnologia superficiale avanzata
  • Gruppo stantuffo di elevata qualità
  • Guarnizioni Polypac per una tenuta più affidabiledel coperchio di aspirazione e delle flange di scarico
  • Componenti dei terminali idraulici progettati per massimizzarel'interscambiabilità tra i terminali idraulici Cat e quelli standard del settore

Opzioni in acciaio inossidabile

  • Tutti i vantaggi geometrici XD
  • Migliore resistenza alla corrosione, in particolare nelle applicazioni in acqua riciclata
  • Migliore resistenza alla spaccatura da corrosione e sollecitazione
  • Parametri di pretensionamento della cerchiatura ottimizzati specificamente per i materiali in acciaio inossidabile

Terminali di potenza

  • Pignone elicoidale e corona dentata a rotazione inversa – estrema affidabilità
  • Struttura completamente saldata con supporti interni aggiuntivi
  • Tirante in due pezzi – tirante pretensionato per ridurre il carico ciclico e le sollecitazioni
  • La struttura di fissaggio della piastra anteriore al telaio include un interblocco a coda di rondineche aumenta la resistenza strutturale
  • Corone dentate forgiate o prefabbricate – nessun materiale di fusione
  • Albero motore forgiato – monopezzo

Scopri il confronto tra WS273 XD e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  WS273 XD

Visualizza più offerte