WS273 XD

WS305 XD

Caratteristiche a colpo d'occhio

Vantaggi - Terminali idraulici
Vantaggi - Terminali di potenza

Caratteristiche tecniche di WS305 XD

Caratteristiche tecniche della pompa

WS305 XD Attrezzatura standard

Terminali idraulici

  • La struttura a valvole sovrapposte semplifica l'installazione di valvola, sede della valvola e stantuffo
  • Gamma completa di flange di scarico 1502 - maschio, femmina e cieche
  • Disponibilità di un collettore di aspirazione Zoomie o a sezioni cilindriche
  • Arresto valvola senza scanalature; il design senza scanalature elimina la concentrazione di sollecitazioni tipica del design con scanalature
  • Stantuffi con tecnologia superficiale avanzata
  • Gruppo stantuffo di elevata qualità
  • Guarnizioni PolyPak per una tenuta più affidabile del coperchio di aspirazione e delle flange di scarico
  • Componenti dei terminali idraulici progettati per aumentare al massimo l'interscambiabilità tra i terminali idraulici Cat e quelli standard del settore
  • Processo di pretensionamento della cerchiatura ottimizzato

Terminali di potenza

  • Pignone elicoidale e corona dentata a rotazione inversa - estrema affidabilità
  • Struttura completamente saldata con supporti interni aggiuntivi
  • Tirante in due pezzi - tirante pretensionato per ridurre il carico ciclico e le sollecitazioni
  • La struttura di fissaggio della piastra anteriore al telaio include un interblocco a coda di rondine che aumenta la resistenza strutturale
  • Corone dentate forgiate o prefabbricate - nessun materiale di fusione
  • Albero motore forgiato - monopezzo

Scopri il confronto tra WS305 XD e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  WS305 XD

Visualizza più offerte