Sistema Seat Belt Reminder

Sistema Seat Belt Reminder Detect

Richiedi un preventivo Trova dealer

Caratteristiche a colpo d'occhio

Funzionamento

Funzionamento

        
  • Il sistema monitora continuamente che la cintura di sicurezza dell'operatore sia correttamente allacciata.
  •     
  • Favorisce un utilizzo costante della cintura di sicurezza tra operatori e turni.
  •     
  • Rafforza comportamenti sicuri durante l'avviamento della macchina.
  •     
  • Supporta la cultura della sicurezza in cantiere grazie a maggiore visibilità e responsabilizzazione.
  •     
  • Contribuisce a ridurre i rischi per l'operatore durante l'utilizzo della macchina.
Funzionamento

Funzionamento

Il sistema Seat Belt Reminder monitora lo stato della cintura di sicurezza tramite tre caratteristiche principali:
        
  1. Avviso cintura di sicurezza: fornisce avvisi immediati visivi e acustici in cabina se l'operatore tenta di utilizzare la macchina senza aver allacciato la cintura di sicurezza, invitandolo ad agire prima che inizi un utilizzo non sicuro.
  2.     
  3. Uso improprio della cintura di sicurezza: identifica le situazioni in cui la cintura di sicurezza è agganciata ma non correttamente allacciata a un operatore seduto (ad esempio, allacciata dietro il sedile). Quando viene rilevato un uso improprio, in cabina si attivano avvisi visivi e acustici.
  4.     
  5. Blocco cintura di sicurezza: può impedire lo spostamento della macchina se la cintura di sicurezza non è allacciata ed è progettato per intervenire prima che si verifichino condizioni di utilizzo non sicure.*

*Il blocco cintura di sicurezza è di serie sulle macchine vendute in Europa per garantire la conformità al Regolamento macchine UE 2023/1230. La disponibilità delle caratteristiche può variare in base al modello o all'area geografica.
Visibilità opzionale in cantiere

Visibilità opzionale in cantiere

Il sistema Seat Belt Reminder supporta inoltre:
        
  • Un faro rotante esterno opzionale che fornisce un'indicazione visiva dell'utilizzo della cintura di sicurezza in cantiere.
  •     
  • La registrazione degli eventi di sicurezza per la visualizzazione fuori bordo tramite VisionLink™, consentendo ai responsabili di monitorare le tendenze di utilizzo delle cinture di sicurezza e rafforzare i comportamenti sicuri.*

*È necessario sottoscrivere l'abbonamento a VisionLink e disporre di tutti i dispositivi hardware Product Link compatibili. La disponibilità può variare in base all'area geografica. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario Cat.

Scopri il confronto tra Sistema Seat Belt Reminder e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Operatore che si allaccia la cintura di sicurezza

Operatore che lavora con la cintura di sicurezza allacciata

Faro rotante opzionale Seat Belt Reminder (verde)

Operatore che si allaccia la cintura di sicurezza
Operatore che lavora con la cintura di sicurezza allacciata
Faro rotante opzionale Seat Belt Reminder (verde)