Descrizione generale
OTTENETE LE INFORMAZIONI ESSENZIALI IN TEMPO REALE
Cat® MineStar™ Fleet per sottosuolo fornisce visibilità in tempo reale sul ciclo, il carico utile e altri parametri operativi chiave. Registra e traccia automaticamente i dati lungo la catena del valore, fornendo approfondimenti in grado di offrire aiuto per individuare ciò che funziona e per correggere ciò che non funziona. Grazie alla nostra tecnologia proprietaria di posizionamento sotterraneo ad alta precisione, le miniere possono monitorare con precisione il personale e le risorse con una precisione inferiore al metro. Ciò consente inoltre di accedere a informazioni critiche sul ciclo, in modo da poter comprendere meglio l'utilizzo della macchina e l'efficienza complessiva delle operazioni. La gestione delle attività a due vie in tempo reale fornisce dati essenziali che incidono positivamente sulla produttività e aiutano a ottimizzare l'intera attività estrattiva.
Vantaggi
Capacità di tracciamento di tipo GPS
Con tecnologia di posizionamento proprietaria che offre un nuovo livello di precisione per il tracciamento nel sottosuolo.
Estrazione giusta, momento giusto, sempre
Grazie alla vista in tempo reale della produttività che consente modifiche immediate nella progettazione e nell'implementazione del parco macchine.
Migliora l'utilizzo e ottimizza l'efficienza
Con accesso alle informazioni critiche sul ciclo, in modo da poter comprendere meglio l'utilizzo e l'efficienza complessiva della macchina.
Caratteristiche a colpo d'occhio
- Offre ai responsabili e ai controllori del sito il controllo totale sulle attività con una riprogrammazione dinamica dei turni che può essere comunicata direttamente agli operatori tramite il display in cabina.
- Fornisce la capacità di riprogrammare e riassegnare in modo rapido le attrezzature al variare dei requisiti operativi.
- Segue tutti i movimenti della macchina e del materiale all'interno del sito, monitorando la velocità della macchina, le prestazioni dell'operatore, gli avvisi sui codici di errore e altro ancora.
- Analizza gli scenari ipotetici per scegliere la linea di condotta migliore quando cambia la disponibilità delle attrezzature.
- Consente alle miniere di visualizzare l'intera operazione con un'occhiata.
- Traccia tutte le macchine in modo tale che le miniere possano vedere immediatamente quali lavori sono in esecuzione e chi li sta eseguendo.
- Raccoglie i dati sul grado del materiale, sulla posizione, sui ritardi e sulla preparazione degli operatori, aiutando i minatori a ottimizzare la gestione dei dati e a semplificare le operazioni.
- Indipendente dalle piattaforme di reporting come Power BI, Business Objects, ecc.
- Aiuta i minatori a comprendere meglio l'utilizzo della macchina e l'efficienza complessiva delle operazioni; consente agli utenti di prevenire attivamente i colli di bottiglia e di ottenere miglioramenti in termini di produttività.
- Fornisce la flessibilità di modificare gli incarichi e passare da un KPI all'altro in tempo reale.
- Consente ai responsabili del sito di rivedere le operazioni, di gestire le aree di importanza critica e di eliminare la gestione cartacea dei piani dei turni e delle attività.
- Migliora l'utilizzo di tutte le risorse attraverso la gestione dei ritardi.
- Ottimizza il sito grazie all'aumento dell'efficienza e del benchmarking delle prestazioni fornendo un'acquisizione continua dei dati.
- Garantisce la conformità alla gestione dei sotterranei.
- Consente lo sfiato e l'eliminazione della polvere su richiesta e riduce i costi energetici.
- Connette persone e macchine in tutto l'ambiente sotterraneo attraverso una soluzione di monitoraggio e comunicazione appositamente progettata.
- Fornisce comunicazioni e monitoraggio in un'unica soluzione attraverso una singola piattaforma hardware.
- Abbassa i costi, riduce la manutenzione ed è semplice da distribuire e gestire, senza la presenza di specialisti.
- Consente di sfruttare la rete Wi-Fi esistente.
- Utilizza il Wi_Fi attivo che consente il posizionamento dinamico tramite il sistema di posizionamento proprietario da 5,8GHz.
- Fornisce il monitoraggio della posizione al di sotto un metro e la comunicazione dei dati tramite MineStar AP o semplicemente il monitoraggio della posizione con MineStar Bridge.
- È stato progettato come parte di Cat MineStar, un sistema utilizzato e supportato in tutto il mondo su migliaia di macchine.
- Condivide perfettamente i dati con le altre tecnologie Cat MineStar.
- Si integra in modo più profondo con l'infrastruttura del sito minerario e con le operazioni MineStar Command for underground.
- Fornisce l'assegnazione automatica tramite l'integrazione di Command.
- Offre operazioni coerenti e più efficienti per ridurre il consumo di combustibile, con conseguente riduzione delle emissioni.
- Consente un maggiore utilizzo delle macchine, con una riduzione dei tempi morti e degli sprechi di combustibile.
- Incorpora tecnologie per lo stato delle macchine e analisi dei dati per massimizzare la salute e le prestazioni degli asset, riducendo gli sprechi.