Cat GRADE con 3D per dozer

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Cat GRADE con 3D è un sistema di controllo del livellamento integrato in fabbrica che consente agli operatori di migliorare l'efficienza, la precisione e la produttività nelle operazioni di livellamento. Il sistema automatizza i movimenti delle lame sia nel livellamento di precisione sia nella spianatura, riducendo dell'80% gli interventi manuali dell'operatore.

Preparazione del sito, sviluppo residenziale, sviluppo commerciale, costruzione di fondazioni per petrolio/gas, costruzione di strade, opere di miglioramento fondiario, manutenzione di discariche, miniere, pianure e pendii, progettazioni e contornature complesse Preparazione del sito, sviluppo residenziale, sviluppo commerciale, costruzione di fondazioni per petrolio/gas, costruzione di strade, opere di miglioramento fondiario, manutenzione di discariche, miniere, pianure e pendii, progettazioni e contornature complesse Less
Dozer Dozer Less

Risparmi di tempo. Produttività ottimizzata.

  • Cat GRADE con 3D utilizza un segnale GPS per regolare automaticamente i movimenti della lama, di inclinazione e sollevamento, seguendo la progettazione.
  • Permette di controllare la lama per ottenere il grado in modo più efficiente. Utilizzo su tutte le fasi del processo, dal movimento terra alla rinfusa fino al grado di finitura.
  • Progettazione più rapida del piano per risparmiare tempo e ridurre i costi di rilavorazione, manodopera e materiali.
  • Impiego del sistema su pianure e pendii, nonché su progettazioni e contornature complesse.
  • Integrato in fabbrica per prestazioni migliori, facilità di utilizzo e manutenzione.
  • Precisione di 0,1 piedi (3 cm). (Può variare in base alla misurazione, al materiale, all'applicazione, al modello della macchina.)

Incrementare la produttività dell'operatore

  • Consente di ridurre gli interventi da parte dell'operatore fino all'80%.
  • Aiuta gli operatori esperti a lavorare in modo più produttivo e a mantenere la precisione nel corso di lunghi spostamenti: gli operatori meno esperti diventano efficienti e arrivano al piano di progettazione più rapidamente.
  • Pulsanti di comando integrati nel joystick di comando dell'attrezzo per un funzionamento semplice. Basta abbassare la lama e sterzare per tagliare in modo uniforme al piano, sollevare per disinserire. Non sono necessari ulteriori interventi da parte dell'operatore.
  • Il display del cruscotto mette il piano di progettazione proprio di fronte all'operatore.
  • Nessun controllo della pendenza o picchetti da seguire: risparmiare i costi del personale e migliorare la sicurezza in cantiere con un minor numero di persone necessarie a terra.

Completamente integrato

  • Integrati in fabbrica: i componenti sono integrati nel dozer per lavorare con i sistemi della macchina per prestazioni ottimali.
  • Le antenne GPS sono montate sulla parte superiore della cabina e quindi non vi sono montanti o cavi sulla lama: nulla da togliere alla fine della giornata.
  • GRADE con 3D viene ordinato con la macchina e si riceve il supporto del dealer Cat e del partner tecnologico SITECH®.

Massimizzare i carichi della lama

  • La modalità di comando livellamento automatizza il sollevamento dell'inclinazione della lama per livellamenti più coerenti.
  • La modalità di livellamento irregolare evita che la parte centrale della lama vada al di sotto del livellamento.
  • La modalità di protezione livellamento impedisce che la lama tagli al di sotto del grado desiderato durante il funzionamento manuale.
  • Ottimizzato per lavorare con altre funzioni di spianatura, come AutoCarry™, che consente di ottimizzare i carichi della lama e di ridurre lo slittamento dei dumper.
  • L'opzione AccuGrade Ready Option (ARO) consente di aggiungere un laser o un controllo UTS se necessario.
  • Funziona perfettamente con Cat GRADE con Slope Assist per lavori semplici o per i momenti in cui il segnale GPS si perde o non è disponibile.
GRADE con 3D è disponibile su una gamma crescente di Cat dozer. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità, rivolgersi al dealer Cat locale.

Stazione base e radio richieste. Si prega di consultare il dealer Cat o il rappresentante SITECH locale per maggiori informazioni sui requisiti del sistema GRADE con 3D.