5 Modi per Incrementare L’Efficienza Utilizzando i Dati delle Macchine

5 Modi per Incrementare L’Efficienza Utilizzando i Dati delle Macchine


1. Monitoraggio dei Tempi di Funzionamento a Regime Minimo

Utilizzate i dati della macchina per confrontare i tempi di funzionamento produttivi rispetto a quelli a regime minimo e movimentate opportunamente l’apparecchiatura per sfruttarla pienamente.

2. Corretto Dimensionamento della Flotta

Il monitoraggio dei tempi improduttivi consente di stabilire se uno stesso lavoro può essere effettuato con un numero inferiore di macchine oppure se occorre aggiungere altre macchine per ridurre i colli di bottiglia.

3. Panorama Completo della Situazione

Riunite tutti i dati della flotta in un’unica posizione centralizzata in modo da ottenere un quadro complessivo della flotta per identificare operazioni ridondanti e procedure di manutenzione inefficienti.


4. Pianificazione per Eliminare Gli Imprevisti

Utilizzate un programma elettronico per pianificare i tempi di servizio e di fermo per manutenzione sulla base del programma di lavoro. Non lasciatevi sorprendere da un guasto di una macchina che può causare interruzioni del lavoro.

5. Addestramento del Personale alla Consapevolezza

Spingete gli operatori a prestare attenzione agli avvisi emessi dalle apparecchiature. L’intervento tempestivo di un operatore può consentire di ripristinare rapidamente il funzionamento di una macchina.


Cat® EM Services

Con cinque livelli di servizio tra cui scegliere, avrete tutta l'assistenza che vi occorre senza spese inutili.

Trova un dealer