Compact

Conformità delle caratteristiche tecniche e riduzione dei costi sui materiali

Le tecnologie Cat® Connect COMPACT combinano funzionalità avanzate di misurazione, funzionalità di guida in cabina e di report per raggiungere gli obiettivi in modo più rapido e uniforme e con un numero minore di passate. La costruzione semplificata interessa ogni singola operazione, dalla preparazione del sito e pavimentazione alle applicazioni in discarica. Risultati coerenti in meno tempo e a un costo inferiore.

In combinazione con le tecnologie LINK, è possibile consultare in remoto informazioni dettagliate online tramite VisionLink® per monitorare l'avanzamento del lavoro e mantenere gli obiettivi di produzione.

Desidero effettuare operazioni di carico e trasporto con maggiore precisione. Payload
Desidero completare il livellamento con un numero minore di passate. Grade
Desidero qualcosa in più di semplici dati. Ho bisogno di informazioni utili. Link


Attrezzature Cat con tecnologie Compact

Compact chart

Le tecnologie COMPACT sono disponibili per l'installazione in fabbrica o come opzioni montate presso il dealer.

Scarica il PDF

Tecnologie Cat ® Connect: ottimizzazione delle operazioni

Breve panoramica delle tecnologie Cat ® Connect e informazioni utili per sfruttare a pieno l'attrezzatura e ottenere la massima redditività.

Scarica il PDF

9 modi per aumentare la produttività

Produttività non vuol dire solo maggior lavoro in meno tempo. Un'operazione ben eseguita che renda protagonisti i dipendenti può ridurre i costi di lavoro aumentando la soddisfazione.

Scarica il PDF

Compattatore Cat® 825K con controllo della compattazione, l'efficienza che desiderate

Il potente e robusto modello 825K continua una tradizione di macchine realizzate per le operazioni più gravose di compattazione e spianatura, con facilità di manutenzione e costi di esercizio ridotti. Se equipaggiato con il controllo di compattazione Cat, gli operatori possono avvalersi delle informazioni necessarie affinché la compattazione soddisfi le caratteristiche tecniche. Il sistema di controllo della compattazione Cat montato in fabbrica si avvale della tecnologia MDP (Machine Drive Power) per misurare la resistenza al rotolamento confrontandola rispetto alla rigidità del terreno.

Maggiori informazioni

Built for it

Quando si sceglie Cat®, si ottiene quello che per cui si paga - attrezzature durevoli e affidabili e rapporti duraturi.

Maggiori informazioni
Servizi finanziari e assicurativi

Puoi contare su Cat Financial per le migliori soluzioni finanziarie per la tua azienda.

Ulteriori informazioni
Compact: l'uniformità che desiderate

Maggiori informazioni
Comunicate con gli esperti

Imparate dagli esperti e riceverete consigli dai colleghi - verificate sui blog e i forum online.

Leggete i nostri blog
Servizio del dealer Cat®

Acquistate un'attrezzatura Cat® e otterrete il supporto e l'impegno completi del dealer Cat locale.

Contattare il dealer locale
Caterpillar, Inc.

Un'azienda leader a livello globale in dimensioni, ambito, portata e carattere

Maggiori informazioni