Compattatore Cat 825K con controllo della compattazione, l'efficienza che desiderate

Compattatore Cat 825K con controllo della compattazione, l'efficienza che desiderate

Compattatore Cat® 825K con controllo della compattazione, l'efficienza che desiderate

Il potente e robusto modello 825K continua una tradizione di macchine realizzate per le operazioni più gravose di compattazione e spianatura, con facilità di manutenzione e costi di esercizio ridotti. Se equipaggiato con il controllo di compattazione Cat, gli operatori possono avvalersi delle informazioni necessarie affinché la compattazione soddisfi le caratteristiche tecniche. Il sistema di controllo della compattazione Cat montato in fabbrica si avvale della tecnologia MDP (Machine Drive Power) per misurare la resistenza al rotolamento confrontandola rispetto alla rigidità del terreno.

Caratteristiche e vantaggi

  • Il sistema MDP funziona sia su terreni coesivi sia su terreni granulari.
  • Il sistema di mappatura 3D su richiesta esegue la mappatura delle misure nel punto esatto in cui l'operatore sta lavorando, in modo da fornire una visualizzazione in tempo reale dell'avanzamento e una registrazione dell'uniformità di compattazione.
  • I dati accumulati sono accessibili per l'analisi e la documentazione della compattazione tramite VisionLink

Per ulteriori informazioni, contattare il dealer di zona.


Un tecnologia Cat® Connect per compattatori per terreno a quattro tamburi

La chiave per la compattazione del terreno è eseguire il lavoro in modo rapido e in conformità con le caratteristiche tecniche. Quando il lavoro richiede produttività, è necessario un sistema compattatore a 4 tamburi ad alta produzione con tecnologia di misurazione della compattazione avanzata, quale Machine Drive Power, che consenta di raggiungere gli obiettivi di compattazione in modo più rapido e uniforme con un numero ridotto di passate, risparmiando quindi tempo, combustibile e costose ripassate.

Maggiori informazioni

Compattatore 825K

Questa macchina potente e robusta, prova dell'impegno continuo a favore della qualità e delle prestazioni, è stata progettata e costruita per le operazioni più gravose di compattazione e spianatura.

Guarda l'825K