Questo sistema 2D fornisce informazioni sul posizionamento e sullo sterro/riporto sul monitor di serie della macchina. I dati in tempo reale consentono agli operatori di raggiungere la profondità e la pendenza previste in modo efficiente, preciso e senza incertezze, garantendo aumenti della produttività fino al 35%.
Montato in fabbrica sul Cat 323E L, tutti i sensori e i componenti sono integrati, riducendo il rischio di furto o danneggiamento. I pulsanti del joystick consentono di regolare le impostazioni di livellamento senza dover togliere le mani dai comandi. Gli allarmi di limite altezza e profondità indicano all'operatore quando vengono eseguite operazioni di scavo in prossimità di utenze interrate o in aree con soffitti bassi.
Per funzionalità avanzate, è possibile eseguire l'aggiornamento al comando 3D in modo semplice tramite il sistema Cat AccuGrade™. Il 323E L viene fornito precablato e con supporti posteriori per un'installazione rapida.
SmartBoom™ riduce le sollecitazioni e le vibrazioni trasmesse alla macchina per fornire un ambiente di lavoro più comodo.
Le console con joystick regolabili soddisfano ogni singola preferenza per un maggior comfort e una maggiore produttività durante l'intera giornata.
Ulteriori informazioni sulle tecnologie Cat ® Connect GRADE e sulle potenzialità per la vostra attività.
Maggiori informazioniCon maggiori produttività e comfort, un minore consumo di combustibile e di emissioni, nonché una maggiore facilità di manutenzione, il 323E e la nuova famiglia di escavatori della Serie E sono l'ideale per migliorare l'efficienza nel cantiere con costi di proprietà e di esercizio ridotti, prestazioni eccellenti ed elevata versatilità.
Guarda l'323E