Cat® 336F XE: sistema Cat Production Measurement integrato per una maggiore efficienza della produzione

Cat® 336F XE: sistema Cat Production Measurement integrato per una maggiore efficienza della produzione

Il nuovo Cat® 336F XE con tecnologia idraulica ibrida viene fornito di serie* con il nuovissimo sistema di carico utile integrato: Cat Production Measurement. Questa tecnologia integrata per escavatori è una novità assoluta e consente la misurazione dei carichi durante le rotazioni del braccio, senza interruzioni del ciclo di carico, per garantire un lavoro più efficiente e produttivo. Funzioni avanzate consentono all'operatore di effettuare rapide regolazioni prima di caricare il dumper per ottenere carichi utili precisi.

I dati del carico utile vengono visualizzati sul display standard presente nella cabina per un caricamento efficiente in perfetta conformità con le caratteristiche tecniche.

Cat Production Measurement e Cat Grade Control sono completamente integrati nella macchina e nei sistemi e si basano sui sensori e sui componenti esistenti per garantire le migliori prestazioni e affidabilità.

* Richiede l'abbonamento al software


Modalità di pesatura avanzate di Cat® Production Measurement

  • Pesatura automatica: consente di stimare il peso del materiale semplicemente facendo oscillare la benna carica, funzione particolarmente utile durante le operazioni di carico dalla stessa altezza o da posizione sopraelevata.
  • Pesatura durante il trasferimento: consente di verificare in anteprima la somma del peso del materiale e del carico utile totale del dumper, permettendo agli operatori di scaricare il materiale in eccesso dalla benna e ottenere il peso prestabilito.
  • Allarme sovraccarico: notifica sullo schermo quando il carico finale supera il limite del carico utile del dumper.

Funzioni dell'escavatore Cat® 336F XE

  • Standard Cat Grade Control migliora l'efficienza e la produttività di livellamento (o il tempo di completamento).
  • Il collaudato sistema idraulico ibrido riduce il consumo di combustibile del 20% sul modello 336F L/LN standard.
  • Il sistema di controllo adattativo (ACS, Adaptive Control System) ottimizza le prestazioni per potenza e precisione mai raggiunte prima.
  • Il ricircolo dell'olio del braccio e dell'avambraccio determina una maggiore disponibilità del flusso della pompa, una minore richiesta di potenza del motore con conseguenti movimenti più rapidi, maggiore produttività e costi di esercizio ridotti.

PAYLOAD: l'ottimizzazione che desiderate

Ulteriori informazioni sulle tecnologie Cat® Connect PAYLOAD e sulle potenzialità per la vostra attività.

Maggiori informazioni

Escavatore Cat 336F XE

Se state cercando una maggiore profondità di scavo, più potenza, uno sbraccio più ampio, una capacità di sollevamento superiore, una forza di strappo supplementare o una coppia di rotazione aggiuntiva, la famiglia di escavatori Cat® della serie 300 vi offre maggiori vantaggi operativi.

Guarda l'escavatore 336F XE