Pala gommata Cat® serie M con tecnologia integrata Payload per una maggiore efficienza

Pala gommata Cat® serie M con tecnologia integrata Payload per una maggiore efficienza

A causa dei costi in costante crescita e dei margini di profitto sempre più ristretti, molti clienti sono alla ricerca di un modo per aumentare la produzione riducendone i tempi, con una maggiore efficienza del combustibile. La pala gommata Cat serie M, con Cat® Production Measurement, garantisce ora la massima accuratezza di pesatura del carico utile e una precisione di livello assoluto grazie alla più avanzata bilancia disponibile sul mercato. Cat Production Measurement aiuta gli operatori a raggiungere immediatamente il carico utile previsto, eliminando sovraccarichi e sottocarichi che determinano un calo della produttività e un consumo più elevato di combustibile. A tutto ciò si aggiungono una maggiore efficienza dei cicli di carico, una diminuzione dei costi di movimentazione del materiale e un incremento di valore del business.

Cat Production Measurement

  • Dati del carico utile completamente integrati e immediatamente visualizzati sul monitor touch-screen di serie
  • Rilevamento del peso del carico utile e dei dati di conteggio dei cicli
  • Esclusivo sistema di pesatura Cat a sollevamento ridotto che permette all'operatore di pesare i carichi senza dover completare l'intero ciclo di sollevamento
  • Modalità informative per consentire all'operatore di regolare l'ultimo carico della benna durante il passaggio finale
  • Generazione e visualizzazione di utili report su produttività ed efficienza sia direttamente a bordo, per l'operatore, che in remoto, presso il cantiere o il sito di progetto

Caratteristiche

  • Sistema di pesatura a sollevamento ridotto
  • Informazioni su dumper o pila di materiali
  • Rilevamento del sovraccarico
  • 3 contatori di viaggio (A, B e Materiale)
  • Totali di produzione giornalieri tramite VisionLink®
  • Report di produzione dettagliati tramite VIMS™pc

Dati del carico utile

  • Peso totale del carico utile
  • Conteggio del carico totale del dumper
  • Tempo di inattività (%)
  • Media carico utile/ora o media carico utile/ciclo (produttività)
  • Media carico utile/unità di combustibile (efficienza)

Cat Production Measurement è disponibile su tutte le pale gommate serie M 2014. In futuro, sarà disponibile sui dumper articolati serie C e sugli escavatori serie S.

Contatta il dealer locale per maggiori informazioni


PAYLOAD: l'ottimizzazione che volevi

Vieni a conoscere le tecnologie Cat® Connect PAYLOAD e scopri in che modo possono aiutare il tuo business.

Maggiori informazioni

Pale gommate Cat

Qualunque lavoro tu svolga, dal carico alla movimentazione dei materiali, il tuo dealer Cat può aiutarti a scegliere la pala gommata più adatta alla tua applicazione.

Visualizza le pale gommate