DICARE

Dynamic Gas Blending™

Un vantaggio dinamico: una soluzione a doppia alimentazione per la trivellazione a terra, la produzione e la manutenzione dei pozzi

Il gas viene utilizzato quando è disponibile e la sostituzione di gas viene modulata continuamente quando necessario. Cat® Dynamic Gas Blending™ è ottimizzato per gestire variazioni nella qualità del combustibile e nelle condizioni di funzionamento del motore. Assicura il risparmio di combustibile e potenza diesel e il mantenimento di prestazioni uniformi al variare dei fattori.

Ridurre i costi di esercizio e rispettare gli standard sulle emissioni con un'unica tecnologia è entusiasmante, ma non è che l'inizio.

Trovare un nuovo equilibrio

In cui la redditività...

  • Abbattimento dei costi del combustibile con sostituzione del diesel con gas fino al 70%*.
  • Mantenimento della durata dei componenti e degli intervalli di manutenzione correnti.
  • Aumento delle prestazioni diagnostiche e del display con i controlli ADEM™ A4 ed EMCP 4.4*.

...incontra la responsabilità

  • Capacità di gestire i giacimenti gassosi come alternativa alla combustione in torcia.
  • Progettato con componenti certificati CSA.
  • Funzioni di sicurezza incorporate nei comandi integrati.
  • Mantenimento dei certificati sulle emissioni originali con kit di adattamento retroattivo.

* Diverso per applicazioni di manutenzione sui pozzi

Libertà di scelta

Se si sceglie di adattare retroattivamente le apparecchiature esistenti, si usufruirà di tutti i vantaggi del Dynamic Gas Blending e di tutti i vantaggi di un pacchetto completo, compresa piena copertura della garanzia e parti di ricambio originali dalla rete globale di dealer Cat.

  • Installazione di componenti imbullonati.
  • Confezionamento consolidato delle parti.
  • Facilità di ordine con un solo codice per l'intero kit.

Flessibilità

La miscelazione dinamica di gas (DGB, Dynamic Gas Blending) regola automaticamente le variazioni di pressione e qualità del combustibile in ingresso consentendo ai motori di utilizzare diverse varietà di combustibile, dal gas associato al GNL allo stato gassoso.

  • Sostituzione del gas modulata continuamente sotto tutti i carichi transitori per ottimizzare il risparmio di combustibile.
  • Supporto per gas inerti fino al 55%.
  • Non richiede ricalibrazione quando l'attrezzatura viene spostata o l'alimentazione di gas cambia.

Panoramica dei prodotti di stimolazione per pozzi

  • Un'unica unità di controllo motore ADEM A4 ottimizza la sostituzione e assicura prestazioni e conformità agli standard sulle emissioni.
  • Mantiene invariate le prestazioni del motore diesel e ottimizza la sostituzione in un'ampia gamma di condizioni di velocità e di carico.
  • Consente di ottenere massime prestazioni dalla sostituzione e assicura la conformità agli standard sulle emissioni Tier 2 durante il funzionamento con un'ampia varietà di combustibili gassosi senza ulteriore calibrazione.
  • Combinazione di ossidazione diesel e silenziatore per una facile installazione.
  • Comandi integrati e hardware progettati per garantire sicurezza, affidabilità e lunga durata.

Panoramica dei prodotti per trivellazione e produzione

Il dealer Cat vi aiuterà a implementare un pacchetto completo o un kit di adattamento retroattivo compatibile con i gruppi elettrogeni già in uso. Usando componenti hardware per motori a gas collaudati, senza modifiche ai componenti essenziali dei motori diesel, sarete pronti a entrare in azione rapidamente grazie al Dynamic Gas Blending.

  • I controlli ottimizzati dell'impianto di alimentazione di diesel e gas consentono sostituzioni ottimali mantenendo l'erogazione di potenza e un funzionamento sicuro del motore.
  • I kit di adattamento retroattivo certificati mantengono la conformità originale agli standard sulle emissioni con un'ampia gamma di combustibili gassosi.
  • Semplice integrazione nell'apparecchiatura di monitoraggio dell'impianto di trivellazione per tracciare le condizioni del motore e le prestazioni della sostituzione.

 

Rivolgersi al dealer per ulteriori informazioni

 


Kit di aggiornamento motore Cat Dynamic Gas Blending

L'aggiornamento dei motori per trivellazione e petrolio consente di ricavare il massimo dalla combustione. Il Dynamic Gas Blending modula la sostituzione di gas in modo continuo a qualsiasi carico transitorio per un'efficienza del combustibile ottimale.

Scarica PDF
Kit di aggiornamento motore Cat Dynamic Gas Blending

Prodotti petroliferi e del gas

Prodotti petroliferi e del gas

I motori primi Caterpillar sono progettati per durare nel tempo e assicurare costi di esercizio ridotti. Di questo hanno dato dimostrazione, giorno dopo giorno, nelle applicazioni petrolifere e del gas in tutto il mondo, fin dal 1930.

Visualizza prodotti

Portale delle informazioni tecniche

Portale delle informazioni tecniche

Il nostro portale delle informazioni tecniche, creato specificamente per consulenti, architetti, ingegneri e proprietari, offre confronti tra prodotti, dati tecnici, dimensioni dei prodotti e molto altro ancora.

Maggiori informazioni

Dynamic Gas Blending™ fa risparmiare all'azienda energetica 700.000 USD in 11 mesi

Kit DGB™ installato sul gruppo elettrogeno 3512C di SWN

Chi non passerebbe a una soluzione con alimentazione flessibile, in grado di offrire sostanziali risparmi sui costi del combustibile e soddisfare gli standard sulle emissioni?

Leggi l'articolo integrale