AccuGrade® Cross Slope

AccuGrade Cross Slope è un sistema di controllo del livellamento studiato per controllare la pendenza trasversale delle superfici. Una serie di sensori montati sulla macchina calcola il posizionamento della lama fino a ottenere la pendenza trasversale desiderata della superficie. Il sistema effettua regolazioni automatiche del cilindro di sollevamento sinistro o di quello destro, operazioni che in genere sono eseguite dall'operatore. AccuGrade Cross Slope trasmette al display in cabina tutte le informazioni di cui l'operatore necessita per spianare o rimuovere materiale rapidamente e con facilità, secondo la pendenza trasversale desiderata. L'operatore può selezionare il lato della lama da controllare automaticamente e cambiare direzione per il passaggio di ritorno senza cambiare le impostazioni. La quota viene controllata manualmente facendo corrispondere il grado di pendenza oppure automaticamente installando un dispositivo di controllo della quota.

Sistema per la pendenza trasversale. Il sistema base per la pendenza trasversale controlla automaticamente l'inclinazione della lama per mantenere la pendenza trasversale desiderata della superficie.

Pendenza trasversale con controllo della quota. AccuGrade Cross Slope può essere abbinato a una o più tecnologie AccuGrade per il controllo della quota, quali AccuGrade Sonic, AccuGrade Laser, AccuGrade GPS e AccuGrade ATS, in modo da poter controllare automaticamente la quota e la pendenza trasversale.

AccuGrade Cross Slope è un sistema di controllo del livellamento studiato per controllare la pendenza trasversale delle superfici. Una serie di sensori montati sulla macchina calcola il posizionamento della lama fino a ottenere la pendenza trasversale desiderata della superficie.