AccuGrade® Laser

Caterpillar aiuta i clienti a rivoluzionare il modo in cui rimuovono detriti grazie a nuove soluzioni tecnologiche per le macchine di movimento terra. Soluzioni che offrono maggiore accuratezza e produttività, costi di esercizio inferiori e maggiore redditività.

Il sistema di controllo del livellamento AccuGrade™ Laser è uno strumento di movimento terra altamente tecnologico, che consente all'operatore di livellare ed effettuare riporti con maggiore precisione senza utilizzare i picchetti o gli inclinometri tradizionali. Grazie all'avanzata tecnologia laser, a componenti montati sulla macchina e a un trasmettitore laser off-board, questo sistema all'avanguardia per il controllo della macchina visualizza informazioni precise sulla quota su un display installato in cabina, consentendo un accurato posizionamento della lama. L'operatore può quindi migliorare la propria efficienza e livellare più velocemente e in meno passaggi di quanto non abbia fatto finora.

Con il sistema AccuGrade è possibile accrescere significativamente la produttività e l'accuratezza delle attrezzature di livellamento, fino al 50% in più rispetto ai metodi convenzionali. Utilizzato principalmente per le operazioni di finitura, questo sistema è di facile apprendimento. Con una minima formazione, anche gli operatori inesperti sono presto in grado di svolgere rapidamente il loro lavoro.

Il sistema di controllo del livellamento AccuGrade Laser è studiato per una vasta gamma di applicazioni di sterro del settore dell'edilizia, le quali impongono tolleranze severe ed elevati ritmi produttivi. In effetti, il controllo laser del livellamento è talmente accurato che in molti casi questi sistemi sono considerati indispensabili nelle specifiche di progetto o dagli appaltatori generali dell'edilizia. Collaudato sul campo e versatile, il sistema a laser doppio è ideale per livellare con precisione aree con superfici piane, a pendenza singola o doppia, ad esempio siti industriali, commerciali e residenziali.

Il sistema di controllo del livellamento AccuGrade™ Laser è uno strumento di movimento terra altamente tecnologico, che consente all'operatore di livellare ed effettuare riporti con maggiore precisione senza utilizzare i picchetti o gli inclinometri tradizionali.

Applicazioni planari

  • Per superfici piane o con pendenza uniforme

Livellamento

  • Pavimentazioni a gettata
  • Fondazioni
  • Campi sportivi
  • Piste di aeroporti, corsie e aree di stazionamento per taxi
  • Parcheggi
  • Realizzazione di discariche, abbancamenti in elevazione e ricopertura
  • Massicciate ferroviarie
  • Strade e autostrade con pendenza uniforme
  • Canali agricoli
  • Terrazzamenti agricoli
  • Laghetti artificiali

Preparazione di siti

  • Impieghi commerciali
  • Impieghi industriali
  • Impieghi residenziali

Utilizzatori

Tra i tipici utilizzatori dei sistemi di controllo laser del livellamento troviamo:

  • Appaltatori di scavo
  • Appaltatori generali
  • Appaltatori di calcestruzzi
  • Appaltatori ferroviari
  • Operatori di discarica
  • Appaltatori agricoli / agricoltori
  • Operatori minerari
AccuGrade Laser funziona su pendenze differenti
AccuGrade Laser funziona su pendenze piatte, singole o doppie