Sistema di controllo del livellamento AccuGrade™ - MOVED

Sistema di controllo del livellamento AccuGrade™ - MOVED

Il sistema di controllo del livellamento AccuGrade™ consente al cliente di ottenere una produttività fino al 40% superiore, riducendo notevolmente i costi di cantiere. Questa rivoluzionaria soluzione Caterpillar è integrata in fabbrica, senza sensori e comprende una serie di prodotti tra i quali le tecnologie per pendenza trasversale, acustica, laser, GPS e ATS.

Sappiamo bene che la produttività e l'utile dei nostri clienti dipendono dalla capacità di rimuovere detriti accuratamente, rapidamente e in sicurezza già al primo tentativo. Mantenere un livellamento costante è un'operazione difficile, che richiede molta manodopera e rappresenta una sfida anche per gli operatori più esperti. Combinando dati di progetto digitali, funzioni di guida dell'operatore in cabina e dispositivi automatici di controllo della lama, il sistema di livellamento AccuGrade garantisce una maggiore accuratezza di livellamento ed elimina in pratica la necessità di utilizzare picchetti di rilievo.

Ciò che più conta è che Caterpillar sta elevando gli standard di settore supportando le nostre soluzioni con la sua rinomata rete mondiale di dealer incentrata sul cliente.