Commandテクノロジ

Cat® Commandテクノロジ

Cat Commandの特長

Cat® Commandテクノロジにより、オペレータが現場の離れたところや現場外のコマンドセンターから遠隔機械を操縦することが可能になるため、より安全、快適かつ正確な作業が実現します。その結果、生産性が向上し、コストは減少します。

ご利用いただける遠隔機械テクノロジ

Cat自律稼動トラックおよび自律車両テクノロジ は、最も過酷なマイニング用途で既に実績をあげています。現在、Cat Commandテクノロジには、 Catドーザ、ホイールローダ、スキッドステアローダで利用可能な遠隔制御システムがあります。

  • 見通し範囲での作業用コントローラ。この携帯型の肩掛けコンソールにより、オペレータは車両に乗らず、現場内の車両を直接確認できるところから安全かつ快適に作業ができます。短期または緊急の使用に最適で、現場の通信インフラが不要です。
  • 遠隔操作ステーション。現場内または何マイルも離れたところにあるコマンドセンターからの操縦が可能です。このテクノロジにより、オペレータは、安全で快適な"仮想キャブ"に座り、長時間作業することができます。高速通信ネットワークを使用したビデオ&オーディオに対応している必要があります。

遠隔操作は自律建設機械テクノロジの第一歩にすぎません。Cat Commandは、未来の建設業界向けの半自律および完全自律機械システムへの道を切り開いています。

遠隔機械テクノロジを使用するには

Cat Commandは各車両専用に設計され、細部まで統合されるため、工場から出荷される新品のCat機械でのみご利用いただけます。オプションに関してはディーラにご相談ください。


稼動中のCAT COMMAND

Command


CONEXPO-CON/AGG 2017の参加者が1,400 mi離れた場所から車両を遠隔操縦しました。

詳細

積込み作業用Cat Command

Command

この視程内遠隔操作システムを活用することで、オペレータを危険の恐れがある状況に晒さないようにしましょう

詳細
Cat Connectテクノロジおよびサービス

Cat Connectテクノロジおよびサービス

詳細

ディーラを検索する

詳細