次世代油圧ショベルは、以前のモデルと比較して、作業効率の向上、燃料及びメンテナンスのコストの削減、そしてオペレータの快適性の向上を実現しています。20トンモデルは、お客様の生産性とコストの目標を達成するよう設計された独自の特長が組み合わされています。
Cat® 313 GC油圧ショベルは、行う作業に合わせて性能が調整されます。大きくなった新型キャブは人間工学に基づく新しいレイアウトで、作業シフトの最初から最後まで快適性が維持されます。313 GCは、燃料節約機能、メンテナンス間隔の延長、メンテナンス箇所の簡素化とともに、お客様が求める信頼性を時間当たりコストを抑えて実現します。
313油圧ショベルは、優れた性能を発揮し、オペレータの効率を向上させます。新設計のキャブでは、使いやすいCatテクノロジが標準装備され、オペレータの快適性と生産性が重視されています。燃費の向上とメンテナンスコストの削減により、1日を通じてスピーディかつ正確にマテリアルを運搬しながら、収益をさらに高めることができます。
Cat® 315油圧ショベルは、コンパクトな設計で優れた性能を発揮します。標準装備の使いやすいCATテクノロジにより、オペレータの効率と現場の生産性が高まるとともに、人間工学に基づいた大型キャブにより、快適な作業環境がもたらされます。また、315のメンテナンス箇所は簡素化されており、迅速かつ効率的に作業を進めることができます。
詳細使いやすいハイテク機能と新設計の快適なキャブを備えたCat® 320 GC油圧ショベルは、燃料消費量を最大20 %、メンテナンスコストを最大20 %それぞれ低減し、メンテナンス間隔延長などの特長を生産性と見事なバランスで実現します。耐久性が高く、時間あたりコストを低く抑える油圧ショベルは、ライトデューティからミディアムデューティの用途に最適です。
詳細320はクラス最高の効率性と低燃費を実現しています。業界最高レベルのテクノロジが標準装備されており、新設計のキャブはオペレータの快適性と燃費を向上し、メンテナンスコストを削減します。320はお客様の生産性向上とコスト低減に貢献します。
詳細Cat® 323は、速度と効率、そしてパワーを兼ね備えています。工場出荷時から標準装備のテクノロジにより、オペレータの作業効率が最大45 %向上します。これらの機能を新型キャブの採用、メンテナンス間隔の延長、燃料消費量の削減というメリットと組み合わせ、メンテナンスコストを最大15 %、燃料消費量を最大20 %それぞれ低減しています。
詳細Cat® 325油圧ショベルは、Cat GRADE with 2D、Grade Assist、Lift Assist、Payloadなどの使いやすいテクノロジを搭載し、最高の性能を発揮します。これらテクノロジーはすべて標準装備品として工場で装着しており、オペレータ効率を最大45 %引き上げます。これらの機能に加え、狭いスペースでの作業に適した小旋回半径設計、新型キャブの採用、最大20 %のメンテナンスコスト削減をもたらすメンテナンス間隔の延長、燃料消費量が最大25 %削減される発電システムにより、油圧ショベル1台当たりのコストが低減されます。ミディアムデューティからヘビーデューティ用途に最適です。オプションのブレードにより、吊り上げ能力が向上するだけでなく、作業現場の掃除、敷きならしをより迅速に行うこともできます。オプションの大型カウンタウエイトを利用すれば、この小旋回マシンの性能を最大限に活用できます。
詳細Cat® 326油圧ショベルは、使いやすいテクノロジを搭載し、最高の性能を実現してオペレータの効率性を向上します。そのような機能に加え、新型キャブの採用、メンテナンス間隔の延長、燃料消費量が削減される発電システムにより、油圧ショベル1台当たりのコストが低減されます。ミディアムデューティからヘビーデューティ用途に最適です。
詳細CAT 330 GCは、信頼のおける性能、オペレータの作業効率を向上する機能およびコスト削減を理想的なバランスで備えています。Cat 330 GCは、高い信頼性と時間当たりコストが低いパフォーマンスモデルが求められる作業に最適なモデルです。
詳細CAT 330はクラス最高の性能と燃料効率を実現しています。業界最高レベルのテクノロジが標準装備されており、新設計のキャブはオペレータの快適性と作業効率の向上をもたらし、さらに燃費の向上とメンテナンスコストの削減も実現しています。330はお客様の生産性向上とコスト低減に貢献します。
詳細Cat® 336 GCは、クラス最高レベルの快適性を実現するだけでなく、燃料コストとメンテナンスコストを削減し、時間あたりのコストを最小限に抑えて生産性を最大限に高めます。
詳細Cat® 336には、効率を向上する統合型Catテクノロジが標準装備されています。この油圧ショベルは、オペレータの快適性を維持し、燃料消費量とメンテナンスを削減することを重視した新型キャブオプションを備え、稼働時間を延長してより多くの収益を生み出すことができます。
詳細349は、オペレータ効率を向上する使いやすいテクノロジによって最高の性能を実現し、生産性を高めてオペレーティングコストを削減します。
詳細352は、オペレータ効率を向上する使いやすいテクノロジによって最高の性能を実現し、生産性を高めてオペレーティングコストを削減します。
詳細Cat® 352 UHDは、常に標準仕様の機械が届かない高所でも解体することができ、クラス最高レベルのワークツール対応性を発揮します。常に素早く、高い精度で構造物を解体できる、60トンクラス解体仕様で最高の選択肢です。
詳細
次世代油圧ショベルは、最新テクノロジのGRADE (グレード) や PAYLOAD (ペイロード) の他、E-FENCE (E-フェンス) などの安全機能も備えています。