優れた性能、
汎用性、生産性

The Cat 938M is setting standards for productivity, fuel efficiency and operator comfort.

ミニ、小型ホイールローダ

 


 

Cat®ミニホイールローダと小型ホイールローダは、人間工学に基づき設計された運転席から、高い積込係数と荷こぼれをを抑えたバケットに至るまで、様々な特長によって他社と差別化されています。多様なアタッチメントや高いサービスメンテナンス性によって、機械の稼働時間を最大限にし、さまざまな作業においてお客様の課題解決に貢献します。

 

製品

 


 

ホイールローダ938Mを深く知る



広い作業範囲

作業範囲が広く、ダンプトラックに積み込む作業や、ホッパーに投入する作業を容易にこなします。

Placeholder

コンパクトな機体

狭い作業スペースでの高い旋回性能を誇るコンパクトな機体

Placeholder

優れた操作性

機敏な動作を可能にする優れた操作性

Placeholder

 


 

用途



除雪

Catホイールローダは、乗用車にもひけをとらない高い操作性を発揮します。作業性が高く、駐車場や路地などの狭い現場での除雪を行ったり、壁に沿って雪を剥ぐ作業も行うことができます。また、音が静かで、低騒音規格にも適合していますので、安心して夜間や早朝に作業することが可能です。

Speedy snow removal work

農業/畜産

機械化により限られた労働力でも生産性と作業効率を改善します

Catホイールローダは、操作性が良く、雨上がりの悪路も走行できます。小回りが利くため、堆肥の運搬や畜舎の清掃などの各種の作業効率を上げることができます。また、必要な防塵、防錆処理を行うことで、各種コンポーネントや機械本体の寿命を延長することも可能です。

Agriculture / Livestock

土木/建設

掘削土の処理や、資材運搬の際にも、高い積込み性と機動性を発揮します。また、Catワークツールを使えば、路面清掃、木材処理、除雪などのさまざまな作業を行うことも可能です。

Civil Engineering / Construction

工場/プラント

さまざまな業種や用途において、運搬作業、積込み作業を効率よく快適に行うことができます。

plant

 

 

お近くのディーラがお応えします!

部品や修理などのサポートが必要な際には、Catのディーラネットワークをいつでもご利用ください。

ディーラを検索する