お客様事例

電力プロファイル


Docler Webデータ・センター

Cat® 3516B-HD 2500 kVAディーゼル発電装置が、DoclerWeb社のデータ・センターと他社の施設に予備電力を供給しています。

Docler Webデータ・センター

SAS社のデータ・センター

ノース・カロライナ州カリーにあるSAS本社では、ソフトウェア開発、技術サポート、販売などの日常業務をサポートする重要なシステムに、信頼できる電力を必要としています。

SAS社のデータ・センター

I/O社のデータ・センター

I/O Phoenix社では現在、120 MWまで拡張可能な専用の変電所を現場に設置して電力を賄っています。27 MW以上の無停電電源供給(UPS)システムと58 MWのCat 3516バックアップ発電機が、Empire Power Systems社により設置、サポートされています。この発電装置は、並列Catスイッチギヤに電力を供給しています。拡張計画が完了すると、より多くのCat発電装置を並列化し、CatフライホイールUPSシステムも追加されることになります。

I/O社のデータ・センター

データ・センター

データ・センターには、守るべき責任があります。データ・センターの任務は、企業の大切な情報を保護し、オンライン取引の安全を保証し、重要なコンテンツを保管して簡単にアクセスできるようにすることです。

データ・センターのページを表示

発電製品

あらゆる規模や形状に対応。あらゆる規制環境で使用可能。電力が必要な場合は、Caterpillar社にまずご相談ください。Caterpillar社製発電装置は、さまざまな用途で使用されています。

発電製品を表示

簡単で正確なサイジングを実現

Caterpillar Electric Powerの最新の発電装置サイジング・ソフトウェア、Cat® Electric Power SpecSizerをご紹介します。

詳細
Built For It

Cat製品は高い耐久性と信頼性で長期間に亘り、お客様に安心してご使用いただける価値をご提供します。

詳細
ファイナンス&保険

Catファイナンスは、お客様のビジネスに最適なファイナンスプランを提供します。

詳細
Electric Power SpecSizer

Caterpillar Electric Powerの最新の発電装置サイジング・ソフトウェア、Cat® Electric Power SpecSizerをご紹介します。

詳細
情報交換サイト

お客様や各分野の専門家が、様々なテーマで情報交換をしているブログやオンラインフォーラムをご覧ください。

ブログを読む
Cat®ディーラ・サービス

お客様のビジネスを国内200カ所以上にあるCatディーラのサービスネットで確実にサポートします。

お近くのCatディーラは、こちらで検索
Caterpillar Inc.

Caterpillarは、最先端のテクノロジーによる開発・生産体制と世界中のCatディーラによるサービスサポート体制で世界をリードします。

詳細