お客様事例

電力プロファイル


Seacliff Energy社

エリー湖のオンタリオ南岸に位置するレミントン/キングズビル地域はカナダの温室のメッカで、1,600エーカーを超える温室と、5つの大規模な食品加工工場があります。オンタリオ州の温室の6割以上はこの地域にあり、北米で最も温室が密集する地域になっています。

Seacliff Energy社

AS Grüne Fee Eesti温室

ガス・エンジン・ベースの熱電併給(CHP)を導入することは、出資者にとって魅力的なソリューションです。産業や生産に安定した熱と電力を供給し、投資収益率を向上させることができるからです。AS Grüne Fee Eesti社はエストニアのタルトゥ市にあります。温室の運営に電力が必要でしたが、電力価格は高騰していました。そのため、同社(エストニアの首都タリンの南東200 km)は、野菜の成長を最大限に速められるよう、現地で発電できるシステムを必要としていました。

AS Grüne Fee Eesti温室

Eric van den Eynde温室

年間を通して運営される温室への電力供給と重要な温度調整には、仕様どおりに電力を供給する能力のある高品質の機器が必要になります。その温室での植物の生長能力を最大限に高めるためです。また、このような繊細な農業用途では、停電をまったく発生させないか、発生しても最小限に抑えることを保証する堅牢なバックアップ電源システムも重要となります。

Eric van den Eynde温室

温室

温室の運営にはエネルギー、つまり時間と資源が必要です 当社はコスト削減と植物の生育向上を実現する電力を供給することで、温室ビジネスを支援しています。

温室のページを表示

発電製品

あらゆる規模や形状に対応。あらゆる規制環境で使用可能。電力が必要な場合は、Caterpillar社にまずご相談ください。Caterpillar社製発電装置は、さまざまな用途で使用されています。

発電製品を表示

簡単で正確なサイジングを実現

Caterpillar Electric Powerの最新の発電装置サイジング・ソフトウェア、Cat® Electric Power SpecSizerをご紹介します。

詳細
Built For It

Cat製品は高い耐久性と信頼性で長期間に亘り、お客様に安心してご使用いただける価値をご提供します。

詳細
ファイナンス&保険

Catファイナンスは、お客様のビジネスに最適なファイナンスプランを提供します。

詳細
Electric Power SpecSizer

Caterpillar Electric Powerの最新の発電装置サイジング・ソフトウェア、Cat® Electric Power SpecSizerをご紹介します。

詳細
情報交換サイト

お客様や各分野の専門家が、様々なテーマで情報交換をしているブログやオンラインフォーラムをご覧ください。

ブログを読む
Cat®ディーラ・サービス

お客様のビジネスを国内200カ所以上にあるCatディーラのサービスネットで確実にサポートします。

お近くのCatディーラは、こちらで検索
Caterpillar Inc.

Caterpillarは、最先端のテクノロジーによる開発・生産体制と世界中のCatディーラによるサービスサポート体制で世界をリードします。

詳細