電力プロファイル


HBG社

Heizwerkbetriebsgesellschaft Reutlingen mbH(HBG)社は、ドイツのロイトリンゲン市で、4,200を超える住宅/居住施設、学校、スイミングプールに地域暖房を提供しています。HBG社はWohnungsgesellschaft Reutlingen mbH(GWG)社の子会社です。GWG社の株式の4分の3は、ロイトリンゲン市が所有しています。残りの株式は、暖房提供を受ける大半が属する登録協同組合、Wohnungsgenossenschaft Reutlingen Gemeinnützige eG(GWG)が所有しています。

HBG社
HBG社

Artumas / Wentworthグループ

ムトワラとリンディはタンザニア南端にある地域で、190万人の人々が暮らしています。この地域は天然資源と農業資源が豊富ですが、安定した電力供給とインフラストラクチャの不足が、長年にわたって経済発展の阻害要因となっていました。安定した電力が供給されているのは、タンザニアの全人口3,900万人のわずか11 %に過ぎません。

Artumas / Wentworthグループ

ユタ州サンタクララ市

サンタクララ市はユタ州南部のセントジョージ近くにあり、小さいけれども 発展著しい地域です。同市の人口は2000年から2006年の間に30 %以上増加しました。温暖な気候、手ごろな価格の住宅、ソルトレークシティやラスベガスなどの大都市圏に近いことによる経済発展がその理由です。このような急激な人口増加によって、自治体や企業、住民への電力源が逼迫していました。

ユタ州サンタクララ市

その他の電力プロファイル


下のその他の電力プロファイルを表示して、お客様のニーズにCaterpillar社がどのように対応しているかをご覧ください。


電力会社

電力会社は日常生活に必要な、たとえば学校の照明、家庭の電気製品、企業のオフィス・ビルなどで使用する電力を提供しています。日々の活動は止まることはないため、一瞬たりとも停止することのない電力の供給源が必要となります。

電力会社のページを表示

発電製品

あらゆる規模や形状に対応。あらゆる規制環境で使用可能。電力が必要な場合は、Caterpillar社にまずご相談ください。Caterpillar社製発電装置は、さまざまな用途で使用されています。

発電製品を表示

簡単で正確なサイジングを実現

Caterpillar Electric Powerの最新の発電装置サイジング・ソフトウェア、Cat® Electric Power SpecSizerをご紹介します。

詳細
Built For It

Cat製品は高い耐久性と信頼性で長期間に亘り、お客様に安心してご使用いただける価値をご提供します。

詳細
ファイナンス&保険

Catファイナンスは、お客様のビジネスに最適なファイナンスプランを提供します。

詳細
Electric Power SpecSizer

Caterpillar Electric Powerの最新の発電装置サイジング・ソフトウェア、Cat® Electric Power SpecSizerをご紹介します。

詳細
情報交換サイト

お客様や各分野の専門家が、様々なテーマで情報交換をしているブログやオンラインフォーラムをご覧ください。

ブログを読む
Cat®ディーラ・サービス

お客様のビジネスを国内200カ所以上にあるCatディーラのサービスネットで確実にサポートします。

お近くのCatディーラは、こちらで検索
Caterpillar Inc.

Caterpillarは、最先端のテクノロジーによる開発・生産体制と世界中のCatディーラによるサービスサポート体制で世界をリードします。

詳細