採掘企業は、安全かつ生産的に作業を行えるようにオペレータを訓練することが、事業にとって重要なことを理解しています。スキルの開発は投資回収効果を生み、現場のコストを削減すると同時に利益率を上げることができます。しかしながら、オペレータのスキルを磨くために、時間、お金、および機器などを特別に割り当てることは、事業の妨げとなる可能性もあります。
ポピュラーになりつつあるトレンドは、トレーニングにシミュレータを使用することです。シミュレータを利用すると、新人オペレータは、機械コントロールに慣れてそれらを理解し、実際の機械でトレーニングを行う前に正しい操作手順を学ぶことができます。またシミュレータは、経験豊富なオペレータが生産性レベルを上げるためにスキルを磨くのにも役立ちます。
Caterpillarはマイニング業界のお客様に、2つのタイプのシミュレータトレーニングを提供します。
CaterpillarはImmersive Technologiesとのユニークな提携を通じて、世界中のCat®ディーラおよびマイニング業界のお客様が使用できるように、アドバンストイクイップメントシミュレータを開発しています。Immersive Technologiesのシミュレータは高度なテクノロジを組み込んでおり、それらのテクノロジは、トレーニングの効果、信頼性、使いやすさにおいて他と一線を画しています。一から設計された、露天採掘用のPRO3シミュレータと坑内採掘用のUG360シミュレータは、マイニング業界の基準を作り上げました。新しいビジュアルシステムはオペレータのビューを動的に調節し、モーションテクノロジは優れた正確性と応答性を実現します。これらが合わさって、機器のオペレータがかつて経験したことのないレベルのシミュレーションが提供されます。
Conversion Kits®は、Immersive Technologiesの交換可能な機器モジュールで、ベースとなるシミュレータプラットフォームにフィットしてさまざまな機器のシミュレーションを可能にします。サポートされている露天採掘用のCAT機械には、トラック、ドーザ、ホイールローダ、油圧ショベル、ロープショベル、モータグレーダ、およびドリルがあります。坑内採掘用の機械には、トラック、ローダ、および長壁式せん断機があります。
詳細情報CATシミュレータは、初心者のオペレータが機械の基本的な操作、スキル、用途知識を身に付けるための、トレーニングおよびオリエンテーションに使用されます。幅広いトレーニングエクササイズが用意されており、実際の機械の操作に関連するスキルを1つ1つ学べるように意図されています。シミュレートされた作業現場の用途と状態を、リアリスティックなコントロールと組み合わせることで、CATシミュレータは安全かつ経済的な方法でハンズオン学習を提供し、従来のオペレータトレーニングプログラムを強化します。
詳細情報