Cat® 325F L油圧ショベルトンネル仕様構成 - 生産性と汎用性に優れ、過酷な用途でも長期間耐久性維持

Cat® 325F L油圧ショベルトンネル仕様構成 - 生産性と汎用性に優れ、過酷な用途でも長期間耐久性維持

日本リリース向け: 2016年11月
リリース番号: 443PR16

中型のCat® 325F L油圧ショベルは、狭い場所での作業を念頭に設計された、耐久性が高く、旋回半径がコンパクトな製品です。強力で、極めて効率の高い作業装置油圧系統とオフロード法2014年(Tier 4 Final)排出ガス基準適合の燃料効率に優れたCat C4.4 ACERTエンジンを装備しています。 新しい325F Lトンネル仕様構成では、特別設計のヘビーデューティフロント構造を備える325Fの長所をベースに、スイングフレームが強化され、足回りの耐久性改善が新たに取り込まれています。 さらに、325F Lトンネル仕様構成は、油圧ハンマー、ヘビーデューティバケット、ツインロータ切削ヘッドなどのトンネル作業用ワークツールを効率よく利用できるよう設計されています。

 

5.2 mの大量掘削ブームと2.4 mのアームを組み合わせ、トンネル床面を効率よく打撃できるほか、多目的の掘削、リフト、積込み作業を実施できます。 この組合わせは、ショベルクレーンとしての製品利用にも対応し、大規模土木コンポーネントをトンネル内で高い精度で取り扱うことができます。 4.25 mの短いリーチブームと3.2 mのアームは、トンネル天井を想定して設計されたワークツールです。 この組合わせでは、アームシリンダをブーム下に保護目的で配置しています。

 

325F Lトンネル仕様には、車両全体の保護を強化するために、落下物保護システム、ウインドシールドガード、トラックガイドガード、足回りガードなど、特別設計のガードが装備されています。 配管は、油圧ラインに対する様々な危険を最小限に抑えるよう設計されています。

 

作業現場の安全を確保するため、325F Lトンネル仕様構成にはROPS認定キャブが採用されており、滑り止めを施したステップ、滑り止め仕様の床面、ハンドレールを備え、手すりを戦略的に配置しています。 複数のミラーと標準装備のリアビューカメラシステムにより、作業現場の視界を良好に維持します。

 

オペレータの快適性と利便性を最適に保つため、325F Lトンネル仕様構成キャブには防音対策が施され、しっかりと密閉されているため、静かでほこりのない環境を実現します。 シート、アームレスト、ジョイスティックコントローラはすべて調整可能で、自動空調制御システムにより、周囲の状況に関わらず、一定の温度に維持します。 大型のLCDモニタは操作しやすい設計で、44言語でプログラミング可能です。

 

始動前モニタリングシステム装備で、オペレータの利便性がさらに改善され、キャブ内のモニタから重要な液位を電子的に確認できるようになりました。 メンテナンスを簡便化するため、フィルタやグリースフィッティングなどの定期サービスポイントには地上面から手が届きます。 大型のオイルクーラとラジエータを並列に配置し、運転温度を最適に保ち、積層アフタクーラ、燃料クーラ、エアコンディショナコンデンサと同様、清掃しやすく設計されています。 燃料系統には電動プライミングポンプが標準で装備されており、フィルタ交換が簡便化され、フィルタをあらかじめ装填する必要がないため、汚染リスクを抑えます。

 

燃料消費の低減により(先行機の321DCR比で最大13 %)、325F Lトンネル仕様製品では効率が全体的に向上する一方、オペレーティングコストが削減されます。3モード動力システムにより、燃料効率もさらに改善され、用途に応じて車両性能を調整することができます。 ディーゼルパーティキュレートフィルタはメンテナンスが不要なため、オペレーティングコストをさらに削減できます。

 

所有者が効率よく車両を管理できるよう、325F Lトンネル仕様製品には高性能のCaterpillarテレマティクスシステムであるProduct Link™が装備されており、ウェブベースのインターフェイスVisionLink®を通じて、車両位置、稼働時間、燃料消費量、非稼働時間、エラーコード/アラートなどの情報をタイムリーに提供します。

325F Lトンネル仕様構成製品仕様

   

エンジン

Cat C4.4 ACERT

出力、kW(hp)

120 (161)

運転 質量、kg* 

25 300

運転 質量、kg**

25 600

後端旋回半径、mm*

1 720

トラック長さ、mm

4 460

クローラ中心距離、mm

2 380


*   5.2 mブーム、2.4 mアーム、0.8 m3バケット
** 4.25 mブーム、3.2 mアーム、0.9 m3バケット

###

製品価格

325F Lトンネル仕様構成[標準リーチ仕様構成]:  30,672,000円[税別]

 

編集担当者様へのお願い: Caterpillar社の新しい製品およびサービスの発売時期は、地域により異なります。 Caterpillar社は、製品やサービスが当該地域で入手可能であるかについて、ディーラネットワーク、工場、マーケティング子会社に確認した上で製品情報を発表するよう最善を尽くしていますが、編集者の方々にもお近くのディーラで製品の販売状況や仕様を確認いただくようお願いいたします。

 

CAT、CATERPILLAR、それらの各ロゴ、"Caterpillar Yellow"および"Power Edge"のトレードドレスは、ここに記載されている企業および製品と同様に、Caterpillar社の商標であり、許可なく使用することはできません。

 

VisionLinkはTrimble Navigation Limitedの商標であり、米国およびその他の国で登録されています。

©2016 Caterpillar All Rights Reserved 

プレス向けお問い合わせ先

Caterpillarトレードプレスメディア担当者

南北アメリカ

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

ヨーロッパ、アフリカ、中東地域

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

このリリースについてのご意見やご要望はこちらへ www.cat.com/requestCatinfo