日本リリース向け: 2016年9月
リリース番号: 314PR16
新製品のCat® 349F/F L油圧ショベルは、最大運転質量が49,300 kgで、オフロード法2014年(Tier 4 Final)排出ガス基準適合のCat C13 ACERT™エンジンを装備し、定格出力(ネット)は311 kW(ISO 9249)です。349F/F Lのパイロット式の油圧系統は最大流量770 L/minで、パワフルな掘削力とリフト力を発揮するとともに、油圧機械式ワークツールに十分な出力を供給します。349F/F Lはヘビーデューティ仕様の構造を特長とし、長期間耐久性を維持し、広々とした運転室で定期メンテナンスも簡単です。また、燃料節約を実現する設計で、採石、大規模土木などの幅広い用途でオペレーティングコストを削減します。
燃料節約機能には標準とエコノミーの2つの出力モードがあり、エンジンの動作回転数を用途に合わせて選択できます。さらに、オートマチックエンジンスピードコントロールにより車両の運転負荷に応じてエンジン回転数を調整し、オートアイドリングストップ機能により設定した時間以上アイドリングが続くとエンジンを停止させます。これらのシステムは燃料を節約するだけではなく、排出ガスを削減し、整備間隔の延長を可能にします。C13 ACERTエンジンの排出ガス制御はオペレータにわかりやすい構造で、作業サイクルを中断しません。
349F/F Lの油圧系統は、主要なコンポーネントをまとめて配置するよう設計されています。これにより接続チューブやホースが短くなり、摩擦損失と圧力低下が抑えられるため、システムへの負荷が減少し、さらに燃料を節約できます。メインコントロールバルブは、制御レバーの動きに比例して応答し、油圧機能を正確に制御します。
さらに、ブームとスティックシリンダの電子制御式の再生回路では、メインポンプからのオイル量が少量で済むため、エンジン負荷の低減、燃料の節約、制御性の改善につながります。各種カプラと補助油圧回路を装着すると、349F/F Lの能力をさらに拡張でき、バケット、ハンマ、グラップル、シャー、マルチプロセッサなど、幅広いCatワークツールを取り扱うことができます。
優れた構造
349F/F Lのブームとスティックは高品質のスチールプレートで製造されており、大きな応力がかかる部分には高強度の鋳造部品と鍛造部品を採用しています。6.9 mのリーチブームには、R3.35 mのスティックを装着可能です。
349F/F Lの上部フレーム、カーボディ、トラックフレームは定評あるヘビーデューティ構造で、最も過酷な用途でも構造耐久性を保持します。上部フレームには特殊マウントが取り付けられており、ヘビーデューティ仕様のキャブをしっかりと支持します。トラックチェーンはグリース潤滑で、足回りの騒音およびピンとブッシュ間の摩耗が低減されるため、足回り寿命を延長できます。
運転室
349F/F Lのキャブは広々と快適で、正圧ろ過の気流で加圧システム内への埃の侵入を防ぎます。楽に操作できるジョイスティックコントローラが高さ調整可能なコンソールに取り付けられており、アームレストとハイバックシートも調整できます。シートはエアサスペンション式でヒータ/クーラを備えています。
キャブの大きなガラスウィンドウからの視界は良好で、特殊シーリングとインシュレーションにより、作業環境がクリーンかつ静かに保たれます。大型で高解像度のLCDモニタは操作が簡単で、フィルタの交換間隔のアラートなど、重要な運転情報が表示されます。モニタには標準装備のリアビューカメラからの画像も表示され、オプションのCat DETECTテクノロジを使用することで、車両周辺の状況をより良く認識できます。
オペレータの利便性を考慮して、ラジオにはMP3オーディオポートが標準で装備されています。安全性向上のため、ボルトオン式落下物保護構造(FOGS)も取付け可能です。ハロゲンブームライトとキャブ取付けの作業用ライト(消灯遅延機能付き)も取付け可能です。
整備性/技術
定期メンテナンス箇所は楽に手の届く場所に配置されており、ブーム上のリモートグリーシングブロックにより、手の届きにくい箇所へのグリース供給が可能です。エンジンオイルとフィルタの整備間隔は500時間にまで延長されました。詰まりが既定のレベルに達すると、ラジアルシールエアフィルタシステムからオペレータに警告を発します。また、ウォータセパレータにはプライマリ燃料フィルタが装備され、楽にアクセスできます。標準のオイルサンプルと圧力ポートにより、車両の状態を容易にモニタリングできます。
Cat Connectはテクノロジをスマートに活用し、作業現場効率の改善に貢献します。Cat Grade Control Depth and Slopeなど、オプションのGRADE(グレード)テクノロジを利用すれば、オペレータはより生産的かつ正確に作業を行うことができ、また作業要件の変更に応じて3D機能にアップグレードすることも可能です。
オプションのProduct Link™(プロダクトリンク)システムをはじめとするLINK(リンク)テクノロジにより、オンラインのVisionLink®(ビジョンリンク)インターフェースから、車両の所有者は車両位置、稼動時間、燃料使用量、診断コード、非稼動時間などの重要事項を追跡して、車両の生産性を管理できるため、所有コストとオペレーティングコストの低減につながります。
エンジン | Cat C13 ACERT |
定格出力(ネット) | 311 kW – 417 hp |
運転質量範囲(kg) | 47 500 - 49 300 |
最大掘削深さ(mm) | 7 660* |
最大リーチ(地表面、mm) | 11 730* |
旋回速度(rpm) | 8.7 |
油圧フロー(L/min) | 770 |
リリーフ圧力(kPa) | 35 000 |
*R6.9 mブーム、R3.35TBスティック、1.9 m³バケット装着時
###
価格
349F(標準仕様構成): 48,458,000円(税別)
編集担当者様へのお願い: Caterpillar社の新しい製品およびサービスの発売時期は地域により異なります。Caterpillar社では、製品やサービスが当該地域で入手可能になったかを、ディーラネットワーク、工場およびマーケティング子会社に確認してから製品情報を発表するよう最善を尽くしていますが、編集担当者様におかれましても、お近くのディーラで製品の販売状況や仕様をご確認いただけますようお願い申し上げます。
CAT、CATERPILLAR、それらの各ロゴ、"Caterpillar Yellow"および"Power Edge"のトレードドレスは、ここに記載されている企業および製品と同様に、Caterpillar社の商標であり、許可なく使用することはできません。
VisionLinkはTrimble Navigation Limitedの商標であり、米国およびその他の国で登録されています。
©2016 Caterpillar All Rights Reserved
プレス向けお問い合わせ先 | Caterpillarトレードプレスメディア担当者 南北アメリカ Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com ヨーロッパ、アフリカ、中東地域 Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
このリリースについてのご意見やご要望はこちらへ | www.cat.com/requestCatinfo |