CAT® 794 AC鉱業用トラックがその性能を証明

世界リリース向け: 2016年9月 
リリース番号: 455PR16

Caterpillarの最新式大型鉱業用トラック794 ACが、鉱業展示会にMINExpo 2016に初出展されます。容量291トン(320米トン)のトラックには、合計約1,800万時間稼動するシャーシ設計と300万時間使用可能なパワートレーン設計の、2つの定評ある設計が採用されています。トラックの設計にあたっては、定評ある信頼性と簡単なメンテナンス性を実現しながら、クラストップレベルの生産性を発揮することを重視しています。

現場で徹底的に試験を実施した後、このトラック新製品を昨年から段階的に発売しています。現在までに、794 ACは4ヵ国で、米国西部の銅採掘から、南米の石炭や銅までの幅広い用途で稼動しています。

794 ACの稼動率は、発売当初から平均90 %以上に達し、新しい現場に導入されるたびに向上しています。 ドライブシステムは、さらに大型になったCat® 795F ACに動力を供給できるように設計されており、そのドライブトレーンコンポーネント寿命は30,000時間を超えます。

完全に統合された効率的なCatパワートレーンと車両の仕様構成により、794 ACは登坂路でも競合製品比で高速を維持することが実証されています。また、このトラック新製品には、4コーナ湿式ディスクブレーキとダイナミックブレーキが装備され、安定した操縦性とすばやい制動を実現しています。794 ACの制動力は連続制動時4,086 kW(5,480 hp)と、同サイズクラスで業界トップレベルです。

794 ACのオペレータはこの製品を気に入っています。特に、登坂路で高速を維持できること、ブレーキおよびリターダシステムの信頼性が高く評価されています。また、メンテナンススタッフからも好意的なフィードバックが寄せられています。トラックを利用している鉱山の整備担当者からは、794 ACの整備作業の簡便性と整備箇所へ楽にアクセスできる点が常に称賛されています。

用途に合わせて最適化

794 ACは総コストを最小限に抑えられるように設計、製造されています。794 ACは、オプションやボディライナの質量追加にも対応する、真の291トン(320米トン)トラックです。そのため、優れた耐久性を維持しながら、生産性を大きく損なうことはありません。

794 ACには、Cat C175-16エンジンおよび定評のあるCat ACパワートレーンが採用されています。システムの出力は、生産性目標の変更に適合させることができるため、複数のトラックの速度差が生産性低下につながる混合フリートでも、車両をシームレスに稼動させることができます。エンジンには、2050 kW、2312 kW、2610 kW(2750 hp、3100 hp、3500 hp)の3つのオプションをご用意しています。また、高地向け車両仕様構成もご用意しています。

Cat高効率(HE、High Efficiency)ボディは、破砕、摩耗、粘着性、積込みツールなど、鉱山特有のニーズに、サイズも仕様構成も合わせています。794 ACのボディはトラックに一体化しており、車両バランスや制動、制御を損なわずに積載質量要件に対応します。

794 ACの詳細については、MINExpo 2016でCaterpillarのブースをご来場いただくか、地域のCatディーラまでご連絡ください。または、www.cat.com/miningをご覧ください。

# # #

CAT、CATERPILLAR、それらの各ロゴ、"Caterpillar Yellow"および"Power Edge"のトレードドレスは、ここに記載されている企業および製品と同様に、Caterpillar社の商標であり、許可なく使用することはできません。

©2016 Caterpillar All Rights Reserved 


プレス向けお問い合わせ先

Caterpillarトレードプレスメディア担当者

南北アメリカ

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

ヨーロッパ、アフリカ、中東地域

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

代表メールアドレス: Cat_Trade_Press@cat.com

 

このリリースについてのご意見やご要望はこちらへ

www.cat.com/requestCatinfo