保有経費とオペレーティングコストの低さ、汎用性、利便性を特長とするCat® Bシリーズブレーカ

世界リリース向け: 2018年6月  
リリース番号: 131PR18
 

Cat ®Bシリーズ油圧ブレーカは、低騒音型のB4(s)およびB6(s)と非低騒音型のB4およびB6をご用意しています。多様な小型装備品の"プラグアンドプレイ"に対応するとともに、最高レベルのライフサイクルバリューを実現しています。建設および軽い解体用途(整地、造園、石造建築、コンクリートの粉砕を含む)で使用する、スキッドステアローダ、マルチテレーンローダ、コンパクトトラックローダ、ミニ油圧ショベル(運転質量3~8トン)、バックホーローダに適しています。Bシリーズブレーカでは、信頼性、汎用性、利便性、およびメンテナンスのために、シンプルな設計を採用しました。また、パッケージ用に、Cat製品に最適なCaterpillar社設計の油圧キットをご用意しており、優れた設計と利点を備えたブレーカパッケージを提供します。

品質設計

  • 設計
    • シンプルで信頼性が高く、業界標準となっているモジュール式設計。ピストンとバルブに2つの可動部品を装備
    • フラットトップ取付けによって、コンパクトな作業範囲を実現。全ブラケットと互換性があり、お好みのカプラ、リンケージ機構、または車両サイズに適合
  • フィールドでの修理
    • ブッシュは現場での交換が可能。90度回転する下部ブッシュにより摩耗性能を向上
    • 付属のツールボックスには充電キット、ブレーカペースト、予備部品を装備
    • ハウジングは一般的な点検個所のメンテナンスが容易になるように設計。グリースフィッティングとガス圧点検ポイントには、ブレーカを車両に装着したまま簡単にアクセスが可能
  • ガス式
    • ガス式打撃サイクルにより、長時間一定かつ高い生産性を発揮
  • 主要コンポーネント
    • シリンダ、バックヘッド、フロントヘッド、ピストン、ツールは高品質の素材とプロセスで製造
  • ハウジング  
    • ヘビーデューティハウジングにより、破損や摩耗を防止
  • ピストン
    • 低周波数衝撃波を資材に伝達するピストン。エネルギー伝達の最大化に対応したピストン直径。優れたオイル保持力とシール寿命を実現したピストン設計および表面仕上げ
  • オイル制御バルブ
    • 構造の整合性に優れ、故障率が低いインワード型オイル制御バルブ
  • マウンチングブラケット
    • HシリーズとBシリーズの互換性を実現

モイル、コーン、パラレル、横置き式チゼル、ブラントなどのツールタイプにより、多様な用途に対応可能です。

 

トップマウント製品仕様

 

B4

B4s

B6

B6s

キャリア質量、lb(kg)

5,600(2,540)~7,000(3,175)

5,600(2,540)~7,000(3,175)

8,000(3,629)~12,000(5,443)

8,000(3,629)~12,000(5,443)

運転質量、lb(kg)*

351(159)

357(162)

571(259)

611(277)

エネルギークラス、ft. lb.(J)

273(370)

273(370)

502(680)

502(680)

打撃頻度、1分あたりの打撃数

600~1,100

600~1,100

500~900

500~900

油圧流量、gpm(lpm)

7~13
(25~50)

7~13
(25~50)

11~19
(40~70)

11~19
(40~70)

*運転質量はブレーカ本体とツールのみで、ブラケットは含まれません。

# # #

編集担当者様へのお願い: Caterpillar社の新しい製品およびサービスの発売時期は地域により異なります。Caterpillar社では、製品やサービスが当該地域で入手可能になったかを、ディーラネットワーク、工場およびマーケティング子会社に確認してから製品情報を発表するよう最善を尽くしていますが、編集担当者様におかれましても、お近くのディーラで製品の販売状況や仕様をご確認いただきますようお願い申し上げます。

CAT、CATERPILLAR、それらの各ロゴ、"Caterpillar Yellow"および"Power Edge"のトレードドレスは、ここに記載されている企業および製品と同様に、Caterpillar社の商標であり、許可なく使用することはできません。

©2018 Caterpillar All Rights Reserved

 

プレス向けお問い合わせ先

Caterpillarトレードプレスメディア担当者

南北アメリカ

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

ヨーロッパ、アフリカ、中東地域

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

このリリースについてのご意見やご要望はこちらへwww.cat.com/requestCatinfo