世界リリース向け: 2013年11月
リリース番号: 522PR13
Cat® Paving Productsは、性能、生産性、快適性、安全性、整備性のレベルを絶えず引き上げることをお客様から期待されています。Caterpillar社は、新型Bシリーズのユーティリティ・コンパクタにより、こうした期待に対応しています。
新型CB22B、CB24B、CB24B XT、CB32B、CB34B、CB34B XW、CC24B、CC34Bは、コンパクタの締固めを従来にも増して効率的に実現できるよう改良されました。この幅広いモデルは汎用性に優れ、1.8~5 mtクラスで競争力を発揮します。一般的な用途は、道路、自転車道、庭、路面補修、駐車場、車道、街の中心部、路肩などでの作業です。
主な特長としては、直感的に操作できるコントロールと見やすいLCDディスプレイが搭載されたシンプルな作業環境があります。視界の向上、ドラム直径の拡大、複数の周波数振動システム、オプションのバラスト追加機能(一部のモデル)により、効率的な締固め性能を発揮します。散水装置は従来どおり非常に信頼性に優れており、大容量タンクにより、補給なしで最大12時間稼動できます。エンジンは、傾斜面で十分なパワーを発揮するとともに、エコ・モードでは優れた燃費と低騒音を実現します。今回の新シリーズのユーティリティ・コンパクタはレンタル市場向けに設計されており、容易な操作、耐久性の高いコンポーネント、ゆったりとした足回り、燃料効率の高いエンジンによるオペレーティング・コストの削減を実現しています。
主な特長/メリット
容易な操作
操作環境では、快適性と視界が向上しています。幅の狭いフレーム構造と成形エンジン・フードにより、ドラム・エッジや機械前方に向けて良好な視界を確保しています。新しいフレーム設計では、ハンドルを論理的に配置し、プラットフォームの高さを低くしたことで、アクセスが容易になっています。直感的なコントロール・パネルには、バックライト式LCDディスプレイと明るいLEDライトを備えた密閉型スイッチが採用されており、どのような運転条件下でも容易に認識できます。ROPSおよびキャノピのオプションは両方とも下げることができ、輸送が容易に行える上、頭上に障害物がある場合にも便利です。ツールは必要ありません。
効率的な締固め性能
この振動システムは、多様な周波数と1つの振幅を備えており、騒音レベルを低く抑えてさまざまな作業現場に対応できます。ドラム直径が大きくなったことで、スムーズで効率的な締固めを実現しています。また、CC24BおよびCC34Bモデルでは、スムーズなリア・タイヤによるニーディング作用により、締まったマット仕上げが可能です。ドラムを50 mm(2 in)オフセットできるので、縁石や障害物の近傍でのコントロールを向上させつつ、適用範囲が広がります。バラスト・オプションにより、柔軟性と締固め性能が向上しています。
クラス最高レベルの散水装置
散水装置には、タンク1個、調整可能な散水モード、容易な整備、3段階のフィルタが採用されており、信頼性の高い性能を発揮します。
大容量のタンクにより、補給せずに最大12時間運転することができます。また、便利な低レベル・インジケータも搭載されています。単一の排出ポイントと不凍液オプションにより、この装置を使用していない場合の寒冷地での整備が簡素化され、保護が可能になります。
最適化されたパワー
新しいBシリーズ・ユーティリティ・コンパクタには、C1.5およびC2.2エンジンが搭載されています。ターボチャージャ搭載C1.5モデル(北米専用)は、米国EPA Tier 4 Final排出ガス基準に対応しています。世界のその他の地域では、U.S. EPA Tier 4 InterimおよびE.U. Stage IIIAと同等の排出ガス基準に適合するエンジンが採用されています(注: E.U. Stage IIIB排出ガス基準はこの出力定格クラスには適用されません)。このエンジンには、複数のスピード設定とエコ・モードが搭載されており、優れた燃料効率と低騒音を実現しています。
レンタル用の設計
これらの新しいモデルは、特にレンタル市場向けに設計されています。直感的なコントロール・パネルと広々としたプラットフォームにより、多様なオペレータに適した快適性を提供します。耐久性の高いコンポーネントや燃料効率に優れたエンジンにより、アップタイムを最大限に延ばすとともに、保有期間中のオペレーティング・コストの引下げを実現します。さらに、Product Link機能により、詳細な監視が可能となるため、所有者は機械の位置や整備の必要性を常に把握できます。
# # #
編集担当者様へのお願い: Caterpillar社の新しい製品およびサービスの発売時期は、地域ごとに異なっています。製品情報の公開は、Caterpillar社がディーラ・ネットワーク、工場、マーケティング子会社に、製品およびサービスがその地域において提供可能になったことを確認してから行うよう最大限に努力していますが、製品の入手可否および仕様については、編集担当者様から地域のディーラへご確認くださるようお願いいたします。
プレスお問い合わせ先
Catトレード・プレス・メディア担当者
南北アメリカ
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com
ヨーロッパ、アフリカ、中東地域
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
代表メール・アドレス: Cat_Trade_Press@cat.com
読者からのご要望: www.cat.com/requestCatinfo