レンタルを考慮したCaterpillar社の新型ユーティリティコンパクタの発売

レンタルを考慮したCaterpillar社の新型ユーティリティコンパクタの発売

世界同時発売(北米を除く): 2017年11月号 
リリース番号: 579PR17

お客様がCat® Paving Productsに期待するのは、これまでより効率性と収益性にすぐれた機械と整備です。ここで紹介する新型モデルは、簡単な操作、容易な移動、短時間の整備機能を備え、このようなご要望にお応えします。

新型CB2.5、CB2.7、CB2.9、CC2.6では、メートルトン単位で標準運転質量を示す、質量基準のノーメンクレーチャが採用されているため、お客様は自分のニーズに最適な機械を簡単に選択できます。新型モデルは2.5 tから2.9 tのクラスで汎用性に優れています。一般的な用途は、道路、自転車道、庭、路面補修、駐車場、車道、街の中心部、路肩などでの作業です。

容易な操作

トグル式のスイッチなどの単純な操作で機械をすばやく簡単に作動させることができます。わかりやすいアナログ式のディスプレイに、燃料レベル、エンジン温度、稼働時間が表示されるので、状況がすぐに把握できます。始動を容易にする独自のグロープラグ技術により、機械を無理なく始動できます。 

移動が簡単

これまで次の現場への移動は常に面倒な作業でしたが、シングルポイントリフトのオプションと堅牢なヒッチ設計により、機械を移動車両に簡単かつ迅速に載せられるようになりました。折りたたみ可能なROPS構造のオプションにより高さを下げた搬送が可能になり、締固め作業時に機械を低い構造体の下や周囲で移動させることができます。

短時間の整備

診断の容易さと整備点検のしやすさは、機械の生産性を最適化する上で重要な要素です。この新型ユーティリティコンパクタはヒューズとリレーを装備しているため、整備担当者は特殊な装置を使用しなくても根本的な原因をすばやく解決することができます。空気流量、燃料/ウォータセパレータ、冷却装置、油圧装置、散水装置用のインジケータにより、日常的な整備点検が最適化され、機械を継続的に稼動できます。

詳細な監視

これらの新型モデルはレンタルのフリートに容易に適合するよう設計されています。Product Link™の機能によって詳細な監視が可能となり、所有者は機械の位置や整備の必要性を常に把握できます。シンプルなコントロールパネルと広々としたプラットフォームにより、多様なオペレータに望ましい快適性を提供します。耐久性の高いコンポーネントと燃料効率の高いエンジンにより、稼働時間を最大限に延ばし、耐用年数にわたるオペレーティングコストを引き下げます。

効率のよい電力供給

新型ユーティリティコンパクタにはC1.5エンジンが搭載されているため、米国EPA Tier 4 Interim、EU Stage IIIA、中国Stage IIIの排出ガス基準に適合しています(注: EU Stage IIIB排出ガス基準はこの出力定格クラスには適用されません)。本機は22.3 kW(30.3 hp)の電力を供給し、きわめて困難な状況でも効率的に稼働します。

# # #

編集担当者様へのお願い: Caterpillar社の新しい製品およびサービスの発売時期は地域により異なります。Caterpillar社では、製品やサービスが当該地域で入手可能になったかを、ディーラネットワーク、工場およびマーケティング子会社に確認してから製品情報を発表するよう最善を尽くしていますが、編集担当者様におかれましても、お近くのディーラで製品の販売状況や仕様をご確認いただきますようお願い申し上げます。

CAT、CATERPILLAR、それらの各ロゴ、"Caterpillar Yellow"および"Power Edge"のトレードドレスは、ここに記載されている企業および製品と同様に、Caterpillar社の商標であり、許可なく使用することはできません。

VisionLinkはTrimble Navigation Limitedの商標であり、米国およびその他の国で登録されています。

©2017 Caterpillar All Rights Reserved

 

プレス向けお問い合わせ先

Caterpillarトレードプレスメディア担当者

南北アメリカ

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

ヨーロッパ、アフリカ、中東地域

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

このリリースについてのご意見やご要望はこちらへwww.cat.com/requestCatinfo