Caterpillar、新型のCAT®D3シリーズスキッドステアローダおよびコンパクトトラックローダを発売

Caterpillar、新型のCAT®D3シリーズスキッドステアローダおよびコンパクトトラックローダを発売

欧州、アフリカ、中東、ユーラシア、アジア太平洋地域(オーストラリア、ニュージーランド、韓国を除く)向けリリース: 2019年8月
リリース番号: 668PR19

 

新型のD3機械では、DシリーズやD2シリーズで高い評価を得ている特長がさらに向上し、オペレータの作業環境、安定性および技術が改善されています。

 

Caterpillarは、16ものCAT® D3シリーズスキッドステアローダ(SSL、Skid Steer Loader)およびコンパクトトラックローダ(CTL、Compact Track Loader)の新型モデルを発表しました。これらの新型の機械では、DシリーズやD2シリーズで高い評価を得ている品質、快適性および性能がさらに向上しており、オペレータの作業環境やトラックローダの安定性が改善されています。また、D3シリーズモデルでは業界で初めて、新型のスマートアタッチメントのラインアップもサポートされています。この高度な機械技術では、特定のアタッチメントが認識されることで、ツールやタスクに合わせて、コントロールおよびオペレータに関する情報がカスタマイズされます。

オペレータの作業環境が改善

密閉式キャブを装備した新型のD3シリーズローダでは、キャブドアがより大きく開くようになったため、乗り降りがさらに簡単になりました。また、ジョイスティックポッド間の距離が76 mm(3 in)離れたことで、キャブ内のオペレータの空間が増え、より快適になりました。

コンパクトトラックローダの新たな基準の打立て

新型のCAT D3シリーズCTLでは、重量物を扱う作業、表面仕上げおよびトラック積込み時の操縦安定性が改善されています。足回りフレームやトーションアクスルに加えられた変更により、機械の揺動が低減し、快適な乗り心地が実現されます。

すべてのCAT D3シリーズCTLで、現場での性能を向上させるための2速走行が標準装備されています。これらの機械は、高トルク掘削性能に加えて、走行時の高いトップエンド速度を実現できるように設計されています。強力なCAT 279D3ローダおよびCAT 289D3ローダは、13.6 kph(8.4 mph)のトップエンド走行速度を誇っており、これはDシリーズ対応製品と比べて20 %高速になっています。CAT 239D3モデルとCAT 249D3モデルは、2速のトランスミッションが標準装備になったことで、以前の1速モデルと比べて走行速度が9 %高速になっており、2速装備の他のCTLモデルと並ぶ性能を発揮できるようになりました。

高度なコントロール

D3シリーズのCAT SSLモデルおよびCAT CTLモデルでは、機械と新型のスマートアタッチメント間の高度な統合を実現するスマートテクノロジが採用されています。この高度なアタッチメント技術により、D3シリーズのCAT SSLモデルおよびCAT CTLモデルでは、自動的にスマートアタッチメントが認識され、アタッチメントの操作および情報に関するニーズに合わせて機械のコントロールが変わります。

CAT SSLおよびCAT CTLでは、リターントゥディグやワークツールポジショナを含む高度なコントロール機能を提供することで、表面仕上げ、掘削、積込みといった繰り返し作業時にオペレータをサポートします。2方向の自動水平維持機能も搭載されているため、オペレーターに要求される操作や専門知識が少なくなり、これまで以上に多くのオペレータがさまざまな自動化機能を活用できます。

高性能セグメントソリューション

D3シリーズの導入に伴い、272モデルおよび299モデルで使用されていた以前のXHPパフォーマンスモデル識別子が、XEバッジに置き換えられました。つまり、272D3 XEモデルおよび299D3 XEモデルで提供される性能と技術が、CATのSSLおよびCTLラインでお客様がご利用いただける最も高い性能であり、最先端の技術であることを表しています。

新型CAT D3シリーズのSSLおよびCTLの詳細については、最寄りのCatディーラーにお問い合わせいただくか、www.cat.comをご覧ください。 

 

D3 Series SSL Product Specifications

 

226D3

232D3

236D3

242D3

エンジン

CAT C2.2 CRDI

CAT C2.2 CRDI

CAT C3.3B DIT

CAT C3.3B DIT

定格出力(グロス)、hp(kW)

67.1 (50.1)

67.1 (50.1)

74.3 (55.4)

74.3 (55.4)

運転質量、lb(kg)

5849 (2 653)

6514 (2 955)

6567 (2 979)

7138 (3 238)

定格運転容量(50 %)、lb(kg)

1550 (705)

1900 (865)

1800 (820)

2200 (1 000)

 

246D3

262D3

272D3

272D3 XE

エンジン

CAT C3.3B DIT

CAT C3.3B DIT

CAT C3.8 DIT

CAT C3.8 DIT

定格出力(グロス)、hp(kW)

74.3 (55.4)

74.3 (55.4)

98 (73)

110 (82)

運転質量、lb(kg)

7478 (3 392)

8296 (3 763)

9133 (4 143)

9573 (4 342)

定格運転容量(50 %)、lb(kg)

2200 (1 000)

2700 (1 225)

3450 (1 570)

3700 (1 680)

 

 

D3 Series CTL and MTL Product Specifications

 

239D3

249D3

257D3

259D3

エンジン

CAT C2.2 CRDI

CAT C2.2 CRDI

CAT C3.3B DIT

CAT C3.3B DIT

定格出力(グロス)、hp(kW)

67.1 (50.1)

67.1 (50.1)

74.3 (55.4)

74.3 (55.4)

運転質量、lb(kg)

7434 (3 372)

7831 (3 552)

8094 (3 672)

8987 (4 076)

定格運転容量(50 %)、lb(kg)

2185 (995)

2485 (1 130)

2570 (1 170)

2870 (1 305)

 

279D3

289D3

299D3

299D3 XE

エンジン

CAT C3.3B DIT

CAT C3.3B DIT

CAT C3.8 DIT

CAT C3.8 DIT

定格出力(グロス)、hp(kW)

74.3 (55.4)

74.3 (55.4)

98 (73)

110 (82)

運転質量、lb(kg)

10095 (4 579)

10688 (4 848)

11464 (5 200)

11756 (5 333)

定格運転容量(50 %)、lb(kg)

3170 (1 445)

4130 (1 880)

4970 (2 255)

5085 (2 315)

*定格運転容量

 

# # #

 

編集担当者様へのお願い: Caterpillar社の新しい製品およびサービスの発売時期は、地域により異なります。Caterpillar社は製品やサービスが当該地域で入手可能か、ディーラネットワーク、工場およびマーケティング子会社に確認してから製品情報を発表するよう最善を尽くしていますが、編集者の方々にもお近くのディーラで製品の販売状況や仕様を確認いただくようお願いいたします。

CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK、それらの各ロゴ、"Caterpillar Yellow"、"Power Edge"およびCAT "Modern Hex"のトレードドレスは、ここに記載されている企業および製品と同様に、Caterpillar社の商標であり、許可なく使用することはできません。

©2019 Caterpillar. All Rights Reserved.

 

プレスお問合わせ先

Caterpillarトレードプレスメディア担当者

南北アメリカ

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

ヨーロッパ、アフリカ、中東地域

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

このリリースについてのご意見・ご要望はこちらへ
www.cat.com/requestCatinfo

製品とサービスのニュース

Caterpillar社からの製品およびエンジンの最新情報をご覧ください。

最新情報を見る