世界リリース向け: 2014年11月
リリース番号: 549PR14
新製品のCat® 994Kホイール・ローダはCaterpillar社最大のホイール・ローダで、先行製品の994H比でペイロードが大幅に増加しました。そのため、大型の鉱業用トラックにも少ない杯数で積載でき、高い生産性でマテリアルを運搬するため、トン当たりコストが低減されます。994Kは、標準装備で1回の作業当たり45トン(40.8メートルトン)、ハイ・リフト装着のコンフィギュレーションでは、1回の作業当たり42トン(38.1メートルトン)運搬でき、先行製品よりもそれぞれ18 %および20 %増量しました。
さらに、先行製品比でそれぞれ1回少ない杯数で250、200および150ショート・トン・クラスの鉱業用トラックに積載できます。ハイ・リフト・コンフィギュレーションでは、広く普及するCat 793鉱業用トラックを6杯で満杯にでき、Cat 789には、ハイ・リフトでも標準コンフィギュレーションでも5杯で満杯にできます。Cat 785には、標準コンフィギュレーションで4杯積みで対応します。エンジン出力、油圧流量、掘削力、リンプル、水平方向の安定性が向上したおかげで、生産性が高くなりました。
新製品の994Kはまた、幅広い用途に対応するオプションを揃え、汎用性に優れています。高外気温用パッケージが新たに用意され、50 °Cまでの高温下でローダを稼働できるようになったほか、標準の冷却パッケージの冷却能力も従来以上に向上しました。オプション装備のフュエル・タンクは、燃料補給なしに24時間ローダを稼働できる容量を備えています。さまざまな容量の新型高性能バケットは、994Kのリンケージ運動機構に合うように最適化されています。新たなバケット設計には、長いフロア、大きい半径、角度付きサイド・バーが採用され、積込み時間の短縮、高い充填比、優れたマテリアル保持を実現しました。
電子制御/油圧駆動の冷却ファンなど、さまざまな効率改善がなされ、オペレーティング・コストを低く維持することができます。新しいエンジン・エア・フィルタ・システムは、従来のシステム比で3倍の寿命を達成します。
また、新製品の994Kでは階段の傾斜が緩和され、乗降が楽で、非常口にも楽にアクセスできるほか、Catデラックス・シートと4点シート・ベルトを装備し、安全性とオペレータの健康にさらに配慮されています。新たにマイニング・ミラーが追加されてオペレータの視界がさらに向上したほか、最適化されたLED照明と高性能カメラで、作業現場の視認性が向上しました。キャブ内の騒音も低減されているため、オペレータの疲労が軽減され、加圧キャブとろ過機能により土ぼこりを寄せ付けません。
994Kは、整備時間を最短に抑えるよう設計されました。エンジン・オイル交換間隔は最短でも500時間、定期サービス・ポイントはすべてローダの左側にまとめて配置されています。リンケージには、油圧駆動で自動給脂します。卓越したハイドロリック・システムのフィルタ機能のおかげで、長寿命と最大性能を発揮させることができ、耐久性の高いLED照明も整備間隔が延長されています。モジュラ設計の採用により、現場での組立てやコンポーネント交換が短時間でできます。
994Kの設計は、Cat MineStar™システムの能力と整合がとれるように考慮されています。Detect障害物検知システムとProximity Awarenessシステムはローダに簡単に装着できます。
定評あるパワー・トレーン
Cat 3516Eエンジンは、正味出力1,739 hp(1,297 kW)を達成し、994シリーズ・ローダ製品や大型鉱業用トラックでもその性能を実証済みです。エンジンは、鉱業用途に合わせて設計されたCatプラネタリ・パワーシフト・トランスミッションで駆動します。インペラ・クラッチ・トルク・コンバータとリンプル・コントロール・システムが搭載されており、リンプルを100~25 %の範囲で調節して、積載状況に合わせてホイールの出力を高い精度でコントロールできるため、スリップを低減し、その際油圧パワーの低下もありません。
994Kホイール・ローダは2016年第1四半期に発売予定です。マイニング・ローダ新製品の詳細については、お近くのCatディーラにお問い合わせください。
Standard Lift | High Lift | |
Engine model | Cat 3516E | Cat 3516E |
Engine power | ||
Gross power | 1,847 hp (1377 kW) | 1,847 hp (1377 kW) |
Net power | 1,739 hp (1297 kW) | 1,739 hp (1297 kW) |
Rated payload | 45 tons (40.8 tonnes) | 42 tons (38.1 tonnes) |
Bucket capacities | 25 to 32 yd3 (19.1 to 24.5 m3) | 25 to 32 yd3 (19.1 to 24.5 m3) |
Bucket pin max height | 28.8 ft (8790 mm) |
31.7 ft (9647 mm) |
Approx. operating weight | 523,000 lb (237200 kg) |
527,000 lb (239000 kg) |
プレスお問い合わせ先
Caterpillarトレード・プレス・メディア担当者
南北アメリカ
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com
ヨーロッパ、アフリカ、中東地域
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
このリリースについてのご意見・ご要望はこちらへ
www.cat.com/requestCatinfo