世界リリース向け: 2016年4月
リリース番号: 198PR16
Cat® S2000/S3000シリーズモービルシャー新製品は、スクラップおよび解体用途に利用される油圧ショベル向けに設計されており、重量当たりの出力を最適化したため、先行機のS340B、S365C、S385C比でサイクルタイムが短縮され、時間あたりの切削量が高まります。新製品では強度とジョー保護が改善されており、ブームとスティックのいずれも取り付けることができ、ストレート(S2050、S2070、S2090)と360度回転(S3050、S3070、S3090)コンフィギュレーションの両方を取り揃えています。この回転機能により、キャリアを移動しなくてもシャーを最適の切削位置に調整できます。
「スクラップは貴重な商品です。最高の収益を達成するには、お客様の側でコスト管理が可能な生産機器が必要です」と、Caterpillar Work ToolsセールスマネージャのRogier Toniesは言います。 「弊社のスクラップ用モービルシャーはさらに生産性と切削性能を高めることができ、お客様のニーズに確実に対応します。」
堅牢なシャー新製品は、ストレートなロアジョー/最頂部のアッパジョー設計が特長で、切削性能と効率が改善されています。アッパジョーには特許申請中のCatボルトオン貫通チップが新たに装備されているため、貫通時の生産性が向上し、可動ジョーを保護して、可動ジョーがロアジョーとかみ合う際に、母材の摩耗を防ぎます。構造の強化により、切断力を効果的にシャーに分散させます。最頂部のジョー設計と大きなジョー開口を組み合わせて、特に横断面の切削時に切削強度を改善します。
パワフルなリバースシリンダは完全に保護され、高さが抑えられるため、狭いスペースでも視認性と操作性が高まります。ナイフとガイドブレードには4つの切削面があり、交換が必要になる前に回転させて使用することができます。ヘビーデューティのピボットグループは標準工具で締め付けできるため、摩耗してもジョーを位置合わせできます。
S2000/S3000シリーズは合金製で、優れた生産性と引張り強度を実現するとともに、T1鋼の硬度を大幅に上回ります。この品質が耐用期間の延長に貢献します。ナイフのメンテナンス、ウェアプレートの交換、先端部への堆積物にもすばやく簡単に対処できます。
S2000/S3000シリーズは、運転質量30~85トン超のCat油圧ショベルのほか、他ブランド製品にも適合します。Caterpillarは、ワークツール選択に関するアドバイス、オペレータトレーニング、機器管理、各種ファイナンス/保険商品をはじめ、非常に幅広いプリセールス/アフターセールスサービスでワークツールをサポートします。
モデル | キャリア重量* | ジョー開口部 |
S2050 | ブーム: 20~30 t/44,000~66,000 lb | 681 mm/27 in |
S2070 | ブーム: 25~40 t/55,000~88,000 lb | 819 mm/32 in |
S2090 | ブーム: 30~55 t/66,000~121,000 lb | 910 mm/36 in |
S3050 | ブーム: 25~40 t/55,000~88,000 lb スティック: 40~60 t/88,000~132,000 lb | 681 mm/27 in |
S3070 | ブーム: 30~55 t/66,000~121,000 lb スティック: 70~90 t/154,000~198,000 lb | 819 mm/32 in |
S3090 | ブーム: 45~75 t/99,000~165,000 lb スティック: 90~110 t/198,000~242,000 lb | 910 mm/36 in |
参考値。製品のコンフィギュレーションにより異なります。
###
CAT、CATERPILLAR、それらの各ロゴ、"Caterpillar Yellow"およびPower Edgeのトレードドレスは、ここに記載されている企業および製品と同様に、Caterpillar社の商標であり、許可なく使用することはできません。
©2016 Caterpillar All Rights Reserved.
プレス向けお問い合わせ先 | Caterpillarトレードプレスメディア担当者 南北アメリカ Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com ヨーロッパ、アフリカ、中東地域 Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
このリリースについてのご意見やご要望はこちらへ | www.cat.com/requestCatinfo |