673 mm(26 in)

673 mm(26 in) デフレクタ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

長さ
31.5 in
800 mm
85.4 in
2168 mm
質量
43.7 lb
19.8 kg

製品仕様 673 mm(26 in)

長さ 31.5 in 800 mm
85.4 in 2168 mm
質量 43.7 lb 19.8 kg

673 mm(26 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

スタジオショット

次について現在提供中のキャンペーンを確認  673 mm(26 in)

その他のキャンペーンを見る