808 mm(32 in)

ガターブラシ 808 mm(32 in)

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

合計質量
170 lb
77.1 kg
形式
ワイヤ
ワイヤ
最大水平リーチ
31.8 in
808 mm

製品仕様 808 mm(32 in)

合計質量 170 lb 77.1 kg
形式 ワイヤ ワイヤ
最大水平リーチ 31.8 in 808 mm

808 mm(32 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

オプションのガターブラシ

オプションのガターブラシ

次について現在提供中のキャンペーンを確認  808 mm(32 in)

その他のキャンペーンを見る