ブルームフック、IT38のみカプラ

フックグループ ブルームフック、IT38のみカプラ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

合計質量
54 lb
24.5 kg
インターフェイス形式
IT38カプラ
IT38カプラ
全高
34.4 in
873 mm

概要

これらのキットは、ブルームのための機械連結部を提供します。

製品仕様 ブルームフック、IT38のみカプラ

合計質量 54 lb 24.5 kg
インターフェイス形式 IT38カプラ IT38カプラ
全高 34.4 in 873 mm
全長 9.2 in 233 mm
全幅 4.7 in 120 mm

ブルームフック、IT38のみカプラ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

スタジオショット

次について現在提供中のキャンペーンを確認  ブルームフック、IT38のみカプラ

その他のキャンペーンを見る