170 l(45 gal)

水タンクキット 170 l(45 gal)

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

合計質量
83.8 lb
38 kg
水タンク容量
44.9 gal(US)
170 l
全高
13.1 in
332 mm

製品仕様 170 l(45 gal)

合計質量 83.8 lb 38 kg
水タンク容量 44.9 gal(US) 170 l
全高 13.1 in 332 mm
全長 33.3 in 846 mm
全幅 49.2 in 1250 mm

170 l(45 gal) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

スタジオショット

次について現在提供中のキャンペーンを確認  170 l(45 gal)

その他のキャンペーンを見る