1,829 mm(72 in) - 右

建設用フォークタイン 1,829 mm(72 in) - 右

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

全長
78.5 in
1994 mm
長さ
72 in
1829 mm
5.9 in
150 mm

製品仕様 1,829 mm(72 in) - 右

全長 78.5 in 1994 mm
長さ 72 in 1829 mm
5.9 in 150 mm
高さ 29.7 in 754 mm
タイン厚さ 2.6 in 65 mm
積載容量 6448.5 lb 2925 kg
質量 377 lb 171 kg
タイン構成 右側 右側

1,829 mm(72 in) - 右 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1,829 mm(72 in) - 右

その他のキャンペーンを見る