1,524 mm(60 in)

建設用フォークタイン 1,524 mm(60 in)

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

全長
66.9 in
1700 mm
長さ
60 in
1524 mm
5.9 in
150 mm

概要

ヘビーデューティ用途の建設用フォークキャリッジに使用します。

製品仕様 1,524 mm(60 in)

全長 66.9 in 1700 mm
長さ 60 in 1524 mm
5.9 in 150 mm
高さ 34.1 in 865 mm
タイン厚さ 3 in 75 mm
積載容量 6613.9 lb 3000 kg
質量 375.4 lb 170.3 kg
タイン構成 スイング/ノンスイング スイング/ノンスイング

1,524 mm(60 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1,524 mm(60 in)

その他のキャンペーンを見る