概要
ヘビーデューティフォークタインにより、パレットフォークキャリッジの汎用性が高まり、パレットに載ったさまざまな建設現場資材の運搬に対応させることができます。
重要な仕様
| 全長 | 44.9 in 1141 mm |
| タイン長さ | 42 in 1067 mm |
| 幅 | 4.8 in 122 mm |
| 高さ | 21.6 in 549 mm |
| タイン厚さ | 1.8 in 45 mm |
| 積載容量 | 6199.4 lb 2812 kg |
| 質量 | 260.1 lb 118 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true