タイン長さ | 44.1 in 1120 mm |
タイン幅 | 3.9 in 100 mm |
タイン高さ | 25.6 in 651 mm |
タイン厚さ | 2 in 50 mm |
タイン質量 | 134.3 lb 60.9 kg |
全長 | 47.4 in 1205 mm |
重要な仕様
タイン長さ | 44.1 in 1120 mm |
タイン幅 | 3.9 in 100 mm |
タイン高さ | 25.6 in 651 mm |
タイン厚さ | 2 in 50 mm |
タイン質量 | 134.3 lb 60.9 kg |
全長 | 47.4 in 1205 mm |