| タイン長さ | 48 in 1220 mm |
| タイン幅 | 5.9 in 150 mm |
| タイン高さ | 29.8 in 758 mm |
| タイン厚さ | 2.4 in 60 mm |
| タイン質量 | 300.9 lb 136.5 kg |
| 全長 | 52 in 1321 mm |
パレットフォークタイン 1,220 mm(48 in)
国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入重要な仕様
- タイン長さ
- 48 in
- 1220 mm
- タイン幅
- 5.9 in
- 150 mm
- タイン高さ
- 29.8 in
- 758 mm
機能一覧
製品仕様 1,220 mm(48 in)
1,220 mm(48 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。
フォークアクセサリ
1,220 mm(48 in)
選択済み
- タイン長さ
- 48 in
- 1220 mm
- タイン幅
- 5.9 in
- 150 mm
- タイン高さ
- 29.8 in
- 758 mm
フォークアクセサリ
1,220 mm(48 in)
- タイン長さ
- 48 in
- 1220 mm
- タイン幅
- 5.9 in
- 150 mm
- タイン高さ
- 29.8 in
- 758 mm
フォークアクセサリ
1,220 mm(48 in)
- タイン長さ
- 48 in
- 1220 mm
- タイン幅
- 5.9 in
- 150 mm
- タイン高さ
- 29.8 in
- 758 mm
assignment 製品パンフレットなどをダウンロードできます!
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true