1,050 mm(41 in)

パレットフォークタイン 1,050 mm(41 in)

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

タイン長さ
41.3 in
1050 mm
タイン幅
5.1 in
130 mm
タイン高さ
31.5 in
800 mm

概要

追加フォークタインにより、パレットフォークキャリッジの汎用性が高まり、パレットに載ったさまざまな建設現場資材の運搬に対応させることができます。

製品仕様 1,050 mm(41 in)

タイン長さ 41.3 in 1050 mm
タイン幅 5.1 in 130 mm
タイン高さ 31.5 in 800 mm
タイン厚さ 2 in 50 mm
タイン質量 198.4 lb 90 kg
全長 44.8 in 1138 mm

1,050 mm(41 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1,050 mm(41 in)

その他のキャンペーンを見る