1,220 mm(48 in)

1,220 mm(48 in) パレットフォークタイン

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

タイン長さ
48 in
1220 mm
タイン幅
3.9 in
100 mm
タイン高さ
25.6 in
651 mm

製品仕様 1,220 mm(48 in)

タイン長さ 48 in 1220 mm
タイン幅 3.9 in 100 mm
タイン高さ 25.6 in 651 mm
タイン厚さ 2 in 50 mm
タイン質量 145.1 lb 65.8 kg
全長 51.5 in 1308 mm

1,220 mm(48 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1,220 mm(48 in)

その他のキャンペーンを見る