概要
追加フォークタインにより,パレットフォークキャリッジの汎用性が高まり,パレットに載ったさまざまな建設現場資材の運搬に対応させることができます。
重要な仕様
| タイン長さ | 47.2 in 1200 mm |
| タイン幅 | 3.9 in 100 mm |
| タイン高さ | 24.9 in 632 mm |
| タイン厚さ | 1.6 in 40 mm |
| タイン質量 | 111 lb 50.35 kg |
| 全長 | 50.1 in 1273 mm |
| 全幅 | 3.9 in 100 mm |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true