タイン長さ | 48 in 1220 mm |
タイン幅 | 3.9 in 100 mm |
タイン高さ | 21.3 in 541 mm |
タイン厚さ | 1.8 in 45 mm |
タイン質量 | 112.4 lb 51 kg |
全長 | 50.9 in 1294 mm |
重要な仕様
タイン長さ | 48 in 1220 mm |
タイン幅 | 3.9 in 100 mm |
タイン高さ | 21.3 in 541 mm |
タイン厚さ | 1.8 in 45 mm |
タイン質量 | 112.4 lb 51 kg |
全長 | 50.9 in 1294 mm |