スタジオショット

パレットフォークタイン 1,120 mm(44 in)

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

タイン長さ
44.1 in
1120 mm
タイン幅
3.9 in
100 mm
タイン高さ
21.3 in
541 mm

概要

パレットフォークタインを追加することで、パレットフォークキャリッジの汎用性が高まり、パレットに載ったさまざまな建設現場資材の運搬に対応させることができます。

製品仕様 1,120 mm(44 in)

タイン長さ 44.1 in 1120 mm
タイン幅 3.9 in 100 mm
タイン高さ 21.3 in 541 mm
タイン厚さ 2 in 50 mm
タイン質量 110.2 lb 50 kg
全長 47 in 1194 mm

1,120 mm(44 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1,120 mm(44 in)

その他のキャンペーンを見る