1,323 mm(52.1 in)

ポジショナ 1,323 mm(52.1 in)

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

高さ
15.9 in
404 mm
52.1 in
1323 mm
質量
49.8 lb
22.6 kg

機能一覧

簡単な取付け

簡単な取付け

ヘビーデューティフォークポジショナは、スキッドステアローダ用の既存のCAT®ヘビーデューティフォークキャリッジに簡単かつ迅速にボルトで固定できます。
生産性を向上

生産性を向上

キャブの外に出ることなくフォークを動かせることで生産性が大幅に向上し、オペレータは追加の機械操作なしで正確に積載物を配置できます。
フローアジャスタ

フローアジャスタ

油圧流量の調整および操作中のフォーク動作速度のコントロールに使用できます

製品仕様 1,323 mm(52.1 in)

高さ 15.9 in 404 mm
52.1 in 1323 mm
質量 49.8 lb 22.6 kg
長さ 2.6 in 65 mm
必要な油圧システム 標準フロー 標準フロー

1,323 mm(52.1 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1,323 mm(52.1 in)

その他のキャンペーンを見る