クイックディスコネクト,ミニ

クイックディスコネクト,ミニ クイックディスコネクト

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

質量
5.2 lb
2.357 kg
クイックコネクトタイプ
ネジで接続
ネジで接続
クイックコネクトサイズ
ミニ(2.7~10トン)
ミニ(2.7~10トン)

製品仕様 クイックディスコネクト,ミニ

質量 5.2 lb 2.357 kg
クイックコネクトタイプ ネジで接続 ネジで接続
クイックコネクトサイズ ミニ(2.7~10トン) ミニ(2.7~10トン)
最大動作圧力 7977.1 psi 55000 kPa
スレッドサイズ M39 x 3 M39 x 3

クイックディスコネクト,ミニ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

スタジオショット

次について現在提供中のキャンペーンを確認  クイックディスコネクト,ミニ

その他のキャンペーンを見る