マウンチングブラケット - S50

マウンチングブラケット - S50 ブラケット

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

インターフェイス形式
S50
S50
質量
70.5 lb
32 kg
全幅
15.2 in
387 mm

製品仕様 マウンチングブラケット - S50

インターフェイス形式 S50 S50
質量 70.5 lb 32 kg
全幅 15.2 in 387 mm
全長 20.4 in 518 mm
全高 8 in 203 mm
ピンの直径 2 in 50 mm
適合性 TRS8 TRS8

マウンチングブラケット - S50 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  マウンチングブラケット - S50

その他のキャンペーンを見る