マウンチングブラケット - S45

マウンチングブラケット - S45 ブラケット

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

インターフェイス形式
S45
S45
質量
68.6 lb
31.1 kg
全幅
15.2 in
387 mm

製品仕様 マウンチングブラケット - S45

インターフェイス形式 S45 S45
質量 68.6 lb 31.1 kg
全幅 15.2 in 387 mm
全長 20.4 in 518 mm
全高 8 in 204 mm
ピンの直径 1.8 in 45 mm
適合性 TRS8 TRS8

マウンチングブラケット - S45 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  マウンチングブラケット - S45

その他のキャンペーンを見る