スタジオショット
スタジオショット
正面
上面
左側
後面
写真 (7)

10トンマウンチングブラケット - ピンオン式 ブラケット

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

インターフェイス形式
ピンオン式(10トン)
ピンオン式(10トン)
質量
113.5 lb
51.5 kg
全幅
15.5 in
394 mm

製品仕様 10トンマウンチングブラケット - ピンオン式

インターフェイス形式 ピンオン式(10トン) ピンオン式(10トン)
質量 113.5 lb 51.5 kg
全幅 15.5 in 394 mm
全長 21.9 in 556 mm
全高 8.5 in 215 mm
ピンの直径 2.4 in 60 mm
適合性 TRS8 TRS8

10トンマウンチングブラケット - ピンオン式 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

次について現在提供中のキャンペーンを確認  10トンマウンチングブラケット - ピンオン式

その他のキャンペーンを見る